Monitoraggio a ultrasuoni di corrosione ed erosione dello spessore (UT)?

Soluzioni innovative e collaudate di monitoraggio di corrosione ed erosione per prendere decisioni meglio informate.

Ottimizza l'efficienza operativa e, in ultima analisi, la redditività dell'organizzazione

I trasmettitori wireless per corrosione ed erosione Rosemount™ di Emerson sono progettati con tecnologie di monitoraggio innovative e comprovate finalizzate a migliorare la redditività in ambienti industriali. I trasmettitori combinano sensori a ultrasuoni non intrusivi e installati in modo permanente con la comunicazione wireless, per rilevare misure costanti e accurate dello spessore delle pareti a temperature estreme e in luoghi remoti. Questa soluzione completa consente ai chi gestisce le risorse e l'integrità di prendere decisioni meglio informate in merito a manutenzione, sostituzione e ottimizzazione dei processi, anche in aree pericolose, senza la necessità di costosi cavi o frequenti ispezioni manuali.

Prodotti

Panoramica

Ultrasonic Thickness Monitoring - Rosemount Wireless UT Transmitters

Funzionamento dei trasmettitori di spessore a ultrasuoni (UT) wireless Rosemount

I trasmettitori di spessore a ultrasuoni wireless Rosemount sono dispositivi non intrusivi che si installano in modo permanente e monitorano lo spessore diretto delle pareti degli asset. Rilevano la perdita di metallo degli asset sul punto di installazione per aiutare a comprendere se la corrosione o l'erosione stanno danneggiando il processo. I trasmettitori acquisiscono il segnale ultrasonico sul punto e lo trasmettono in modalità wireless utilizzando il protocollo WirelessHART®. I dati vengono ricevuti dal software di gestione dei dati che, grazie all'elaborazione del segnale brevettata, calcolerà il "tempo di volo" degli ultrasuoni derivando la misura dello spessore sul punto di misurazione specifico. L'applicazione per la corrosione non intrusiva Plantweb Insight™ di Emerson produce diverse visualizzazioni dei dati, per facilitare il processo decisionale in merito alla gestione dei danni da corrosione o erosione nella struttura.

Soluzioni wireless per il monitoraggio a ultrasuoni di corrosione ed erosione dello spessore (UT)

Ultrasonic Thickness Monitoring - Rosemount Wireless WT210 Corrosion & Erosion Transmitter

Stabilità, affidabilità e accuratezza leader del settore, con innovazioni tecnologiche per soddisfare le esigenze di misura della corrosione. 

  • Capacità di misura per temperature ultra-elevate fino a 600 °C (1.100 °F). 

  • Misure di corrosione o erosione su qualsiasi metallo  

  • Rileva perdite di metallo superiori a 10 micron (0,5 mil) 

  • Elimina la necessità di adattatori  

  • Senza manutenzione fino a 9 anni 

  • Compatibile con diverse opzioni di montaggio, comprese le soluzioni senza saldatura per applicazioni su temperature fino a 425 °C (797 °F)

Soluzioni di montaggio flessibili per qualsiasi applicazione

image
  • Installa, riposiziona e implementa i trasmettitori di corrosione ed erosione Rosemount WT210 in modo rapido, semplice e senza modificare le condutture, evitando così di arrestare il processo per l'installazione del trasmettitore

  • Misura la corrosione o l'erosione in applicazioni con temperature fino a 425 °C (840 °F). Per applicazioni a temperature ancora maggiori, esiste l'opzione con prigionieri saldati. 

  • Prolunga il ciclo di manutenzione del trasmettitore fino a 9 anni (a seconda della durata utile del modulo di alimentazione) 

Video

video-media
Safeguarding your Investments Through Wireless Corrosion Monitoring Software

Risorse

Domande frequenti

I dispositivi di monitoraggio a ultrasuoni di corrosione ed erosione dello spessore (UT) misurano lo spessore degli asset metallici, come tubi, serbatoi e contenitori, per rilevare la perdita di metallo.

I tassi di corrosione ed erosione possono fluttuare in modo rapido e imprevisto. Il monitoraggio costante consente una facile individuazione di eventi di corrosione o erosione in corso e la comprensione dell'impatto di tali eventi sulle condizioni dell'impianto in tempo reale. Queste informazioni aiutano a prendere decisioni meglio informate sull'ottimizzazione dei processi e sulla pianificazione della manutenzione.

I trasmettitori wireless di corrosione ed erosione Rosemount ET210, ET310 ed ET410 di Emerson possono effettuare misurazioni accurate attraverso qualsiasi rivestimento esterno verniciato. I trasmettitori wireless di corrosione ed erosione Rosemount ET310C e WT210 possono rilevare le misure su tutti i metalli.

I trasmettitori di corrosione ed erosione wireless Rosemount offrono un rilevamento delle perdite di metallo di 2,5 μm leader del mercato e si possono installare praticamente ovunque con temperature di esercizio fino a 600 °C (1.100 °F). Inoltre, con i trasmettitori di corrosione ed erosione wireless Rosemount i cicli di manutenzione si possono prolungare fino a 9 anni, poiché non sono necessari adattatori e calibrazioni.

I trasmettitori wireless Rosemount ET310, ET310C ed ET210 di Emerson si possono utilizzare con un montaggio diretto su contenitori magnetici per il monitoraggio di corrosione o erosione di tubi, serbatoi e altri contenitori di diametro superiore a 76 cm (30 in.).