Gateway wireless 1410S Emerson
Paired with the 781S Smart Antenna, it supports remote antenna placement up to 1300 ft (400 m) for even challenging applications.
Caratteristiche principali
- Il gateway connette le reti autoorganizzanti WirelessHART a qualsiasi sistema principale.
- Agevole integrazione in sistemi di controllo e applicazioni di gestione dati attraverso connessioni seriali ed Ethernet.
- Oltre il 99% di affidabilità dei dati con sicurezza comprovata nel settore
- Facile configurazione e gestione di reti autoorganizzanti.
- Capacità di sfruttare i dati ricavati dai sensori delle risorse critiche per eliminare punti ciechi e migliorare la produttività e sicurezza delle operazioni
- Il gateway 1410S, l'antenna Smart 781S e l'access point serie Catalyst IW6300 Heavy Duty di Cisco creano insieme l'access point wireless di Emerson, offrendo l'evoluzione della connettività IIoT con una singola soluzione