Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount™ SAM42 Acoustic Particle Monitor

Rilevatore acustico di particelle Rosemount™ SAM42

This non-intrusive acoustic particle monitor provides instant sand rates and an indication of solid particles production right from the device with the ability to detect low concentration solids in

Ottimizza la produzione del pozzo monitorando istantaneamente le velocità della sabbia direttamente dal dispositivo, riducendo al minimo il rischio di erosione all'interno delle tubature e aumentando la sicurezza dell'impianto. Il Rosemount SAM42 è un rilevatore acustico di particelle non intrusivo che fornisce velocità di sabbia istantanee e un'indicazione della produzione di particelle solide direttamente dal dispositivo, con la capacità di rilevare solidi a bassa concentrazione in condizioni difficili. Queste caratteristiche si combinano per offrire una ripetibilità e una sensibilità della misura della sabbia leader nel settore in condizioni di campo.

Caratteristiche principali

  • Sensore non intrusivo con elaborazione del segnale integrata che invia i dati elaborati dal dispositivo al DCS senza requisiti software
  • Il design compatto e a prova di esplosione consente l'installazione più semplice sul campo, con costi di manutenzione ridotti
  • Fornisce dati in tempo reale sulla produzione di solidi, consentendo di migliorare il processo decisionale
  • Le migliori prestazioni in termini di temperatura: funziona su tubi con temperature superficiali comprese tra -40 °C (-40 °F) e 290 °C (554 °F)
  • In grado di rilevare i solidi a concentrazioni ultra-basse nel flusso
  • Ripetibilità (migliore del 99%) e sensibilità ai vertici del settore