Fallback image
Rosemount™ 4390 Series of Corrosion and Erosion Wireless Transmitters

Trasmettitori wireless di corrosione ed erosione Rosemount™ Serie 4390

These transmitters provide continuous, accurate and highly sensitive real time corrosion and erosion monitoring data, enabling maximum performance through process optimization and eliminate the need

I trasmettitori wireless di corrosione ed erosione Rosemount Serie 4390 offrono dati di monitoraggio della corrosione e dell'erosione in tempo reale, accurati e altamente sensibili, che consentono di ottenere le massime prestazioni grazie all'ottimizzazione dei processi e di eliminare la necessità di costosi controlli e ispezioni. I trasmettitori offrono dati di gestione di corrosione ed erosione approfonditi, utilizzando strumenti di gamma superiore e garantendo una migliore elaborazione dei dati, con soluzioni flessibili per la gestione dei dati e un'interfaccia utente intuitiva.

Caratteristiche principali

  • Fornisce dati di monitoraggio continui, accurati e a sensibilità elevata Trasmettitore di corrosione compatibile con sonde ER e LPR, fornite da Emerson e dagli altri principali produttori Trasmettitore di erosione compatibile con sonde da 1 a 4 elementi, fornite da Emerson e dagli altri principali produttori Un cavo della sonda lungo fino a 20 metri consente di ottenere la massima flessibilità e un comodo posizionamento del trasmettitore per la manutenzione e i segnali radio Flessibilità nella gestione e nei formati dei dati Velocità di campionamento 15 volte maggiore rispetto alla generazione precedente Migliora la qualità delle misure e riduce la manutenzione WirelessHART® - compatibilità perfetta con i dispositivi Emerson esistenti Consumo energetico ottimizzato: la batteria ha una durata fino a 4 volte maggiore rispetto alla generazione precedente