Identifica le variazioni di corrosione ed erosione in tempo reale all'interno del fluido di processo
Monitoraggio costante dei rischi di corrosione o erosione con le soluzioni di monitoraggio della corrosività dei fluidi in linea di Emerson. I trasmettitori di corrosione ed erosione wireless Rosemount Serie 4390 forniscono dati di monitoraggio in tempo reale accurati e a sensibilità elevata sulla corrosione e l'erosione tramite sonde direttamente a contatto con il fluido di processo. L'applicazione Plantweb Insight™ Inline Corrosion di Emerson comunica i trend e le analisi di monitoraggio della corrosione, nonché le informazioni sulle condizioni del trasmettitore Rosemount 4391 o Rosemount 4392, oltre ad avvisi relativi a corrosività grave, durata utile della sonda e altro ancora, dal dispositivo alla scrivania. Scopri come questa soluzione estremamente affidabile può aiutarti a prevenire i rischi di corrosione o erosione ed evitare incidenti importanti e la riduzione della redditività.
Vantaggi del monitoraggio della corrosività in linea
Soluzioni di monitoraggio della corrosività dei fluidi in linea
Il trasmettitore altamente sensibile, il migliore della categoria, fornisce dati di monitoraggio continuo della corrosione per un impianto più sicuro, più efficiente e più redditizio.
Fornisce dati di monitoraggio costanti, accurati e a sensibilità elevata
Compatibile con sonde ER e LPR
Un cavo della sonda lungo fino a 20 metri consente di ottenere la massima flessibilità e un comodo posizionamento del trasmettitore per la manutenzione e i segnali radio
Flessibilità nella gestione e nei formati dei dati
Risorse
Monitoraggio della corrosione nelle raffinerie
Raccolta dei dati di monitoraggio della corrosione migliorata con Rosemount 4391
Trasmettitori per corrosione ed erosione Rosemount Serie 4390
Domande frequenti
La corrosività del fluido è la corrosione che si verifica nel fluido all'interno di un processo a causa di varie reazioni chimiche, processi elettrochimici o sostanze corrosive all'interno del fluido. Gli acidi e altri fluidi corrosivi possono degradare e danneggiare praticamente qualsiasi asset della struttura, indipendentemente dal tipo di materiale, dalle dimensioni e così via.
È possibile ottenere dati in tempo reale su corrosione ed erosione accurati e con sensibilità elevate dalle sonde intrusive utilizzando i trasmettitori per corrosione ed erosione wireless Rosemount 4390 di Emerson.
Utilizzando i dati in tempo reale delle sonde di corrosione ed erosione, è possibile rilevare con precisione le variazioni rapide nella corrosività o nell'erosività dei fluidi dei processi, per restare sempre informati sui rischi di corrosione o erosione e mantenere la struttura operativa, sicura ed efficiente.
Il Rosemount 4391 monitora la corrosione e il Rosemount 4392 monitora l'erosione. Il Rosemount 4391 è disponibile anche per l'uso con l'applicazione Plantweb Insight Inline Corrosion.
Il trasmettitore wireless di corrosione Rosemount 4391 è compatibile con qualsiasi sonda ER o LPR.