Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount™ Wireless ET410 Corrosion and Erosion Transmitter

Trasmettitori wireless di erosione e corrosione Rosemount™ ET410

This non-intrusive, battery-powered, ultrasonic thickness transmitter continuously measures pipe or vessel wall thickness.

Ottieni una visibilità costante sulle tendenze di corrosione ed erosione con i dati in tempo reale prodotti dal trasmettitore di erosione e corrosione Rosemount Wireless ET410. Questo trasmettitore dello spessore dei tubi a ultrasuoni, non intrusivo e alimentato a batteria, rileva in modo costante lo spessore delle pareti di tubi o serbatoi per aiutarti a comprendere l'impatto della corrosione e dell'erosione sui tuoi asset in presenza di temperature comprese tra -40 °C (-40 °F) e 270 °C (518 °F). Il dispositivo è facile e veloce da installare e fornisce dati affidabili e precisi su una rete WirelessHART®, aiutandoti a prendere decisioni meglio informate su manutenzione e sostituzione degli asset.

Caratteristiche principali

  • La tecnologia EMAT utilizzata dal Rosemount ET410 consente di rilevare le misure anche attraverso i rivestimenti protettivi esterni, consentendo un monitoraggio continuo nelle applicazioni a monte.
  • Non è necessario rimuovere i rivestimenti protettivi esterni
  • Si può utilizzare in applicazioni con temperature fino a 270 °C (518 °F)
  • Il rilevamento delle perdite di metallo migliore del settore individua con precisione le tendenze di corrosione ed erosione, evitando le ispezioni manuali inefficienti e potenzialmente pericolose
  • L'installazione facile, intuitiva e non invasiva consente di adottare un metodo rapido per l'implementazione, senza i costi di installazione del cablaggio
  • Non è necessario alcun adattatore e la lunga durata della batteria consente di rimandare la manutenzione del trasmettitore fino a 9 anni.
  • La tecnologia WirelessHART è sicura, conveniente e garantisce un'affidabilità dei dati >99%