Fallback image
Rosemount™ 4390 Series of Corrosion and Erosion Wireless Transmitters

Trasmettitore wireless di corrosione 4391 Rosemount™

This transmitter provides continuous, accurate and highly sensitive real time corrosion monitoring data, enabling maximum performance through process optimization and eliminate the need of costly

I trasmettitori wireless di corrosione 4391 Rosemount offrono dati di monitoraggio della corrosione in tempo reale, accurati e altamente sensibili, che consentono di ottenere le massime prestazioni grazie all'ottimizzazione dei processi e di eliminare la necessità di costosi controlli e ispezioni. Il trasmettitore offre dati di gestione di corrosione approfonditi, utilizzando strumenti di gamma superiore e garantendo una migliore elaborazione dei dati, con soluzioni flessibili per la gestione dei dati e un'interfaccia utente intuitiva.

Caratteristiche principali

  • Fornisce dati di monitoraggio continui, accurati e a sensibilità elevata
  • Trasmettitore di corrosione compatibile con sonde ER e LPR, fornite da Emerson e dagli altri principali produttori
  • Un cavo della sonda lungo fino a 20 metri consente di ottenere la massima flessibilità e un comodo posizionamento del trasmettitore per la manutenzione e i segnali radio
  • Flessibilità nella gestione e nei formati dei dati
  • Velocità di campionamento 15 volte maggiore rispetto alla generazione precedente
  • Migliora la qualità delle misure e riduce la manutenzione
  • WirelessHART® - compatibilità perfetta con i dispositivi Emerson esistenti
  • Consumo energetico ottimizzato: la batteria ha una durata fino a 4 volte maggiore rispetto alla generazione precedente