Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount™ Wireless ET210 Corrosion and Erosion Transmitter

Trasmettitore wireless di erosione e corrosione Rosemount™ ET210

Ultrasonic thickness transmitter continuously measures pipe or vessel wall thickness to help you understand the impact of corrosion and erosion.

Ottieni una visibilità costante sulle tendenze di corrosione ed erosione con i dati in tempo reale prodotti dal trasmettitore di erosione e corrosione Rosemount Wireless ET210. Questo trasmettitore dello spessore dei tubi a ultrasuoni, non intrusivo e alimentato a batteria, rileva in modo costante lo spessore delle pareti di tubi o serbatoi per aiutarti a comprendere l'impatto della corrosione e dell'erosione sui tuoi asset in presenza di temperature comprese tra -40 °C (-40 °F) e 120 °C (250 °F). Il dispositivo è facile e veloce da installare e fornisce dati affidabili e precisi su una rete WirelessHART®, aiutandoti a prendere decisioni meglio informate su manutenzione e sostituzione degli asset.

Caratteristiche principali

  • La tecnologia EMAT utilizzata dal Rosemount ET210 consente di rilevare le misure anche attraverso i rivestimenti protettivi esterni, consentendo un monitoraggio continuo nelle applicazioni a monte.
  • Non è necessario rimuovere i rivestimenti protettivi esterni
  • Si può utilizzare in applicazioni con temperature fino a 120 °C (250 °F)
  • Il rilevamento delle perdite di metallo migliore del settore individua con precisione le tendenze di corrosione ed erosione, evitando le ispezioni manuali inefficienti e potenzialmente pericolose
  • L'installazione facile, intuitiva e non invasiva consente di adottare un metodo rapido per l'implementazione, senza i costi di installazione del cablaggio
  • Non è necessario alcun adattatore e la lunga durata della batteria consente di rimandare la manutenzione del trasmettitore fino a 9 anni.
  • La tecnologia WirelessHART è sicura, conveniente e garantisce un'affidabilità dei dati >99%
  • Adatto agli ambienti marini