Monitoraggio della rete idrica

Misurazione della portata in oltre 200 punti di misurazione sotterranei nella rete di acqua potabile di una città tedesca

Water network monitoring

Approvvigionamento idrico urbano ottimizzato con una tecnologia non intrusiva

"Nelle città in espansione con grandi popolazioni, densi centri di lavoro e numerose strutture, l'ottimizzazione dell'approvvigionamento idrico è fondamentale, e il rilevamento delle perdite è una delle misure più importanti. Tale rilevamento può essere eseguito in modo efficace con i sistemi di misurazione della portata. Ma quando si tratta di applicazioni per l'approvvigionamento idrico, spesso devono essere in grado di operare sott'acqua o interrati, fornendo dati affidabili senza impattare sull'approvvigionamento idrico. Devono offrire approfondimenti sulle dinamiche della rete idrica ed essere in grado di identificare le zone di ristagno e i modelli di consumo insoliti, oltre a poter aprire strade per l'integrazione dell'intelligenza artificiale al fine di semplificare ulteriormente la gestione dell'approvvigionamento idrico, assicurando efficienza e sostenibilità nelle operazioni del servizio idrico della città."