Fallback image
Flexim FLUXUS WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Misuratore di portata per acqua a ultrasuoni stazionario Flexim FLUXUS F532 WD

The Flexim FLUXUS F532 WD clamp-on ultrasonic flow meter, together with IP68-standard transducers, is the ideal solution for monitoring flow and detectiing leaks in drinking water networks.

Il misuratore di portata a ultrasuoni non intrusivo Flexim FLUXUS F532WD è la soluzione ideale per il monitoraggio della portata e il rilevamento delle perdite nella rete dell'acqua potabile. Grazie alla sua tecnologia clamp-on, il FLUXUS F532WD consente un'installazione molto semplice ed economica di punti di misurazione della portata all'interno della rete idrica esistente. Il Flexim FLUXUS F532 WD appartiene ai sistemi di misurazione del flusso a ultrasuoni non intrusivi più affidabili e precisi. Misura anche portate inferiori a 0,01 m/s (0,03 ft./s), ideali per il rilevamento di perdite e le misure di flusso notturne. I trasduttori sono fissati al tubo con larghe cinghie in acciaio inossidabile e fissate in robusti alloggiamenti in acciaio inossidabile. La protezione IP68 e l'accoppiamento permanente dei trasduttori sulla conduttura garantiscono misurazioni affidabili a lungo termine e un notevole risparmio sui costi, grazie all'approccio di installazione interrata.

Caratteristiche principali

  • Estremamente accurato fino a velocità del flusso di 0,01 m/s (0,03 ft./s).
  • Non è necessaria alcuna calibrazione a zero, sempre senza derive.
  • Piani di accoppiamento permanenti.
  • Trasduttori IP68.
  • I trasduttori possono essere interrati in modo permanente (non è necessaria una camera).
  • Misurazione della portata affidabile e precisa.
  • Costi di installazione ridotti.
  • Costruito per durare.
  • Opera su tubi di materiali difficili come, ad esempio, PCCP e cemento.