Misura di livello in sistemi fognari

Monitoraggio continuo dell'utilizzo delle fognature con sensori facili da installare

Fallback image

Sensori di livello di facile utilizzo per reti fognarie

I sistemi fognari trasportano le acque nere domestiche e industriali fino agli impianti di trattamento. Le fognature possono essere a canale aperto o con tubi chiusi, ma il loro funzionamento è abbastanza simile. Queste applicazioni sono molto spiacevoli da gestire per i tecnici di strumentazione, ecco perché l'installazione deve essere rapida e semplice.

Il trasmettitore di portata e livello Rosemount 1208 misura in modo accurato e affidabile il livello delle condutture fognarie e la sua custodia in PVDF è resistente all'immersione, all'accumulo di residui e alla condensa. La tecnologia wireless Bluetooth® consente inoltre una configurazione semplice e rapida.