Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount™ 2140 Level Detector - Vibrating Fork

Rilevatore di livello Rosemount™ 2140 - A forca vibrante

Liquid level switch for functional safety/critical overfill applications, fully integrated remote proof test, remote configuration and diagnostics.

Il nuovo Rosemount™ 2140 è il primo rilevatore di livello a forca vibrante HART® cablato per applicazioni tra cui prevenzione della tracimazione, allarmi di alto e basso livello e protezione della pompa. Con un rilevamento del livello affidabile di tutti i liquidi e dei sedimenti, Rosemount 2140 offre ottima facilità di utilizzo e flessibilità con diagnostica intelligente che monitora continuamente lo stato del dispositivo elettronico e meccanico, nonché capacità di collaudo remoto completamente integrato, che contribuisce a migliorare la sicurezza e l'efficienza di impianto e personale. Rosemount 2140:SIS è certificato secondo IEC 61508 (SIL 2) per applicazioni critiche per la sicurezza.

Caratteristiche principali

  • Rileva problemi che possono indicare stratificazione o corrosione della forca e corrosione dovuta all’ingresso di acqua.
  • L’eccellente copertura diagnostica consente una vera manutenzione predittiva.
  • Kit pronti per l’aggiornamento per investimenti a prova di futuro.
  • L’eccellente copertura diagnostica consente una vera manutenzione predittiva.
  • Kit pronti per l’aggiornamento per investimenti a prova di futuro.