Operazioni idriche sostenibili e affidabili

Acque e acque reflue

I servizi di pubblica utilità per l'acqua e le acque reflue devono far fronte a una crescente richiesta di sostenibilità, conformità normativa e resilienza operativa. Che si tratti di garantire una qualità dell'acqua coerente, ridurre il consumo energetico o ottimizzare l'infrastruttura che invecchia, il settore è sotto pressione per fare di più con meno risorse. L'automazione avanzata, le informazioni guidate dai dati e le tecnologie di controllo affidabili consentono alle strutture di superare queste sfide, migliorando l'efficienza e proteggendo le risorse idriche vitali per le generazioni future.

Operazioni più intelligenti, risultati più puliti

Ottimizzare le prestazioni mantenendo gli obiettivi ambientali

Gli impianti di trattamento acqua e acque reflue sono tenuti a bilanciare costi, conformità e impatto sulla comunità. Le soluzioni scalabili che migliorano la visibilità e il controllo sui sistemi di trattamento e distribuzione possono contribuire a raggiungere questi obiettivi. Dai sistemi di controllo intelligente alla strumentazione ad alta precisione, gli operatori possono acquisire le conoscenze e l'agilità necessarie per garantire sicurezza, affidabilità e prestazioni ambientali.

0%
Riduzione dei costi energetici con ottimizzazione dei processi in tempo reale

Utilizza le strategie di controllo basate sui dati per ridurre al minimo il consumo energetico di pompe, soffiatori e sistemi di aerazione.

99,9%
Tempo di disponibilità dell'impianto ottenuto attraverso strategie di manutenzione predittiva

Evita tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati rilevando guasti precoci delle apparecchiature e pianificando il servizio in modo più efficiente.

0%
Riduzione dell'acqua non fatturata grazie al rilevamento e al monitoraggio delle perdite

Migliore gestione delle perdite d'acqua con strumenti avanzati di monitoraggio del flusso e della pressione.

24 ore su 24
Monitoraggio della conformità e rendicontazione delle prestazioni

Garantisci la visibilità continua della qualità dell'acqua e dei parametri regolatori con strumenti di misurazione e reporting automatizzati.

Esplora i nostri gruppi di business

Affidati all'esperienza in materia di trattamento acqua e acque reflue

Dalle piattaforme di automazione su larga scala a sensori e valvole di controllo ultraprecise, ciascun gruppo di business offre funzionalità esclusive che supportano operazioni più efficienti e affidabili in materia di trattamento acqua e acque reflue. Scopri come questi gruppi possono aiutarti a soddisfare le tue particolari esigenze.