Protezione della pressione del serbatoio e protezione antincendio

Aumentate la sicurezza e l'integrità dei vostri preziosi prodotti con un catalogo leader nel settore di apparecchiature per la pressione dei serbatoi, in grado di garantire protezione e affidabilità senza pari.

petrochemical plant in night time with reflection over the river

Proteggete le vostre operazioni con soluzioni complete di sicurezza per la pressione

Assicura la sicurezza e l'integrità dei serbatoi di stoccaggio e dei sistemi di processo con le nostre tecnologie avanzate di controllo della pressione multistrato. Le nostre soluzioni integrate, tra cui regolatori di copertura dei serbatoi, valvole di riduzione del vuoto di pressione (PVRV) e dispositivi di arresto di fiamma e detonazione, sono progettate per la protezione da sovrappressione, condizioni di vuoto e rischi di ignizione. Che si tratti di gestire vapori volatili o di gestire ambienti inerti, le nostre soluzioni offrono protezione affidabile, conformità alle normative e tranquillità anche nelle applicazioni più esigenti.

La soluzione completa in un unico luogo

Il catalogo Emerson offre una vasta gamma di prodotti essenziali, tra cui regolatori di copertura dei serbatoi, valvole di sicurezza per pressione e vuoto, valvole di sicurezza di emergenza e dispositivi antideflagranti, tutti progettati per migliorare la protezione dei serbatoi di stoccaggio.

Regolatori della copertura dei serbatoi

image

La copertura dei serbatoi, o copertura con azoto, offre numerosi vantaggi per i serbatoi di stoccaggio dei liquidi. Riempiendo lo spazio vuoto del serbatoio con gas inerte, contribuisce a prevenire l'ossidazione e la contaminazione, garantendo una maggiore durata di conservazione e una migliore qualità del prodotto. Inoltre, riduce le emissioni, minimizza la perdita di prodotto e migliora la sicurezza eliminando lo spazio di vapore infiammabile.

   Protezione totale del serbatoio spiegata