Cos'è un regolatore di livello?
Un regolatore di livello è uno strumento che utilizza segnali analogici, digitali o pneumatici per misurare, rilevare o controllare il livello del liquido, l'interfaccia del livello del liquido o la gravità specifica (densità) all'interno di un recipiente.
Ottieni un controllo affidabile e preciso utilizzando l'ampia gamma di regolatori di livello Fisher™ di Emerson.
Tipi di rilevamento del regolatore di livello
Rilevamento del livello a galleggiante
Il rilevamento del livello a galleggiante utilizza un dispositivo galleggiante che si alza e si abbassa insieme alla superficie del liquido. Il galleggiante è collegato a un sensore o a un interruttore che fornisce un feedback a un regolatore.
Il rilevamento del livello a galleggiante è disponibile solo con controllo a scatto (on/off) o a distanza. Sono disponibili tipi di segnale di interruttore (on/off) o interruttore pneumatico (on/off).
Un esempio di regolatore di livello a galleggiante è l'interruttore elettrico di livello del liquido Fisher 2100e.
Rilevamento del livello di tipo a dislocatore
Il rilevamento del livello di tipo a dislocatore utilizza un cilindro solido sospeso in un liquido. Quando il liquido sale, la forza di galleggiamento che agisce sul dislocatore aumenta, causando una variazione di forza sul meccanismo di sospensione del dislocatore (spesso una molla o un tubo di torsione). Il regolatore/trasmettitore rileva questa variazione e la converte in un segnale di livello.
Il rilevamento del livello del tipo a dislocatore è disponibile nel controllo di strozzamento oltre al controllo a scatto (on/off) e al controllo spazio. Sono disponibili tre diversi tipi di segnale: digitale, analogico o pneumatico.
Un esempio di regolatore di livello di tipo a dislocatore è il regolatore di livello del liquido Fisher L2t.