Soluzioni Valve Reliability Suite™ di Emerson

Trasformare il modo in cui le valvole interagiscono con il mondo con valvole connesse, intuitive e predittive.

Cos'è il software per le valvole?

Il software per le valvole comprende soluzioni diverse che aiutano a gestire configurazione, calibrazione, diagnostica e prognosi delle valvole per le applicazioni di processo. Evita costose interruzioni delle attività e raggiungi prestazioni ottimali utilizzando i dati preziosi recuperati direttamente dalle valvole connesse.

Fallback image

Lasciati guidare. Affidati a Boldly™

Le soluzioni Valve Reliability Suite™ consentono ai clienti di raccogliere informazioni intuitive, predittive e connesse, con consigli di utilità pratica e basati sui dati per l'affidabilità e le prestazioni delle valvole.

GESTIONE DEL PARCO VALVOLE

Applicazione Plantweb Insight™ per lo stato delle valvole

L'applicazione per lo stato delle valvole è un software che genera un indice di stato e rileva il livello di urgenza per la riparazione in base al livello di degrado delle valvole connesse. L'indice di stato viene calcolato e visualizzato su un dashboard per visionare facilmente le condizioni dell'intero parco valvole.

Media

Domande frequenti sul software per le valvole

Il software per le valvole comprende una vasta categoria di programmi specifici per le applicazioni che supportano dimensionamento, selezione, configurazione, calibrazione e test diagnostici delle valvole di controllo. Il software si può utilizzare con un desktop, un tablet o un dispositivo mobile.

L'IoT può contribuire a migliorare le prestazioni e l'efficienza degli impianti.  Le valvole che supportano l'IoT sono connesse e comunicano con una posizione centrale per fornire la visibilità in tempo reale su condizioni e prestazioni.  In tal modo si contribuisce a garantire la sicurezza del personale e il funzionamento dell'impianto.

La diagnostica rileva i potenziali problemi nelle valvole di controllo e consente agli utenti di intervenire prima che possano causare interruzioni impreviste delle attività, incidenti, riparazioni costose e cali di produzione.

Trasformare il modo in cui le valvole interagiscono con il mondo

Emerson offre una serie di soluzioni innovative che stanno trasformando il modo in cui le valvole installate in applicazioni industriali interagiscono con gli utenti finali di tutto il mondo. Tali soluzioni sono raggruppate nelle quattro aree principali.