Valvole di controllo per servizi gravosi

La gamma Fisher™ di valvole di controllo per servizi gravosi ottimizza le prestazioni di processo in qualsiasi applicazione.

Cos'è una valvola di controllo per servizi gravosi?

Le valvole di controllo per servizi gravosi vengono utilizzate nelle installazioni più difficili all'interno degli impianti di processo. Queste installazioni includono solitamente fluidi cavitanti, erosivi, corrosivi, rumorosi, ad alta pressione, ad alta temperatura, con elevata caduta di pressione o ad alta velocità. Per massimizzare la longevità in queste condizioni difficili, le valvole di controllo per servizi gravosi utilizzano in genere materiali estremamente duri, materiali che resistono a temperature e pressioni estreme, corpi con percorsi di flusso speciali, corpi con capacità elevate e gabbie con passaggi di flusso unici. Una valvola per servizio gravoso può essere o meno una valvola per servizio critico, ovvero essenziale per il funzionamento dell'impianto.

Severe Service Control Valves

Ampiezza del portafoglio

La profondità e l'ampiezza delle soluzioni per valvole di controllo di Emerson soddisfano le esigenze dei clienti in termini di valvole per servizi gravosi.

Fallback image

Risolvi ogni situazione. Go Boldly™

Trasforma il modo in cui interagisci con la tua flotta di valvole utilizzando questi prodotti che risolvono le sfide applicative più difficili.

Prodotti per servizio gravoso Fisher™ in primo piano

TRIM VALVOLA A GLOBO ANTIRUMORE

Trim Fisher™ Whisper™ NXG

Vantaggi nella riduzione del rumore e massimizzazione della capacità.

Media

Trasformare il modo in cui le valvole interagiscono con il mondo

Emerson offre una serie di soluzioni innovative che stanno trasformando il modo in cui le valvole installate in applicazioni industriali interagiscono con gli utenti finali di tutto il mondo. Tali soluzioni sono raggruppate nelle quattro aree principali.

Applicazioni per servizi gravosi

Condensate Recirculation

Alla fine di un ciclo di energia a vapore, l'acqua viene di nuovo condensata in forma liquida. Una pompa centrifuga spinge quindi quest'acqua attraverso i riscaldatori verso un altro passaggio attraverso la caldaia. Tutte le pompe centrifughe hanno una portata istantanea minima attraverso la pompa per evitare surriscaldamento e cavitazione. La valvola controlla il flusso di bypass dall'uscita della pompa verso un punto di pressione inferiore, impedendo surriscaldamento e cavitazione. Deve essere selezionata una valvola che eviti o sopporti la cavitazione.


Le caldaie industriali per la produzione di vapore e le caldaie commerciali per la produzione di energia elettrica devono essere riempite d'acqua fino al livello richiesto e, per generare vapore, tale livello deve essere mantenuto durante la combustione o il riscaldamento della caldaia.  I requisiti di portata dell'acqua prima della generazione di vapore sono controllati mediante una valvola di avviamento. Il riempimento della caldaia, il mantenimento del livello dell'acqua durante l'avviamento e il trasferimento del controllo del carico al regolatore dell'acqua di alimentazione principale sono i compiti della valvola di controllo di avviamento. Le condizioni iniziali richiederanno cavitazione e controllo del flusso fine dalla valvola di avviamento su un'ampia gamma di condizioni di flusso e pressione.


Le pompe dell'acqua di alimentazione conferiscono elevata energia in termini di portata e pressione all'acqua che arriva alla caldaia. Le pompe centrifughe richiedono una portata minima per mantenere stabile il funzionamento ed evitare la cavitazione interna. Quando le condizioni del sistema limitano la portata istantanea al di sotto del minimo della pompa, una valvola di controllo consente il flusso di bypass dall'uscita della pompa al sistema a monte della pompa. La portata del sistema viene raggiunta e lo stato della pompa viene mantenuto. La valvola stessa deve essere selezionata per controllare le cadute di pressione più sensibili (esempio 6000 psid) durante la prevenzione della cavitazione.


Il trasferimento del calore all'interno di una caldaia è ostacolato dai prodotti della combustione attaccati alle superfici della caldaia. I soffiatori di fuliggine utilizzano il vapore del sistema per rimuovere tali materiali dalle superfici e garantire così l'efficienza della caldaia. Queste valvole in servizio su fonti di vapore riducono la pressione controllando al contempo la portata senza creare vibrazioni e rumori dannosi.


Durante l'avvio, lo spegnimento e le condizioni di emergenza, il vapore di norma inviato alle turbine viene dirottato attraverso queste valvole verso il condensatore o l'atmosfera. In tal modo si riduce l'erogazione di energia dalle turbine e si consente il riciclo del vapore. La valvola deve garantire una riduzione del rumore, portata elevata e capacità di caduta di pressione, sopportando al contempo ampie escursioni della temperatura.


Questa valvola ricicla il flusso attraverso la pompa di etano primaria, quando necessario per evitare la cavitazione. Viene utilizzata più comunemente nella messa in servizio e nell'avviamento quando l'unità viene portata alla capacità completa. Il trim anticavitazione è quasi sempre necessario a causa dell'elevata caduta di pressione nella pompa primaria. Potrebbero essere necessari anche otturatori di dimensioni ridotte per soddisfare i requisiti di bassa portata.


Questa è una valvola di sfiato ad alta pressione per collettore di torcia che viene azionata in caso di emergenza. Se la pressione nel separatore aumenta oltre il Set point, viene scaricata per proteggere il separatore. Queste valvole sono soggette a cadute di pressione molto elevate, con conseguenti livelli di rumore aerodinamico elevati. Le valvole a globo con gabbie speciali sono generalmente necessarie per mitigare il rumore e le potenziali vibrazioni.

Domande frequenti

Una valvola di controllo per servizi gravosi viene utilizzata nelle installazioni più difficili all'interno dell'impianto di processo. Tali applicazioni includono comunemente cavitazione, flashing, degassamento, erosione, corrosione, rumore elevato e vibrazioni, tutti fenomeni che possono potenzialmente danneggiare la valvola e/o il sistema se non affrontati correttamente.

Emerson progetta valvole di controllo per servizi gravosi attraverso un'ampia modellazione del flusso, calcoli delle sollecitazioni e analisi dei materiali, oltre a test di rumorosità e affidabilità, il tutto all'interno del suo laboratorio di flusso all'avanguardia.

Una valvola di controllo per servizi gravosi è progettata per gestire gli ambienti di processo più difficili, evitando gravi problemi di processo o riduzioni dell'efficienza dell'impianto.