Valvole triplo eccentriche

Migliora le operazioni con un design che elimina ogni azione di attrito degli elementi di tenuta durante la rotazione di 90 gradi

1. VANESSA BASIC CONFIGURATION-new

La nostra valvola triplo eccentrica è una valvola di processo realizzata secondo gli standard più elevati

Le valvole triplo eccentriche, grazie ai requisiti di manutenzione minimi/nulli, rappresentano la soluzione definitiva per moltissimi tecnici che si occupano di condutture, processi e strumentazioni in tutto il mondo.

 

Una valvola a manutenzione praticamente nulla che non solo offre prestazioni senza compromessi, ma può rappresentare una soluzione più efficiente rispetto alle valvole a sfera, a saracinesca e a maschio.

Come funziona una valvola triplo eccentrica?

Triple Offset design

Design triplo eccentrico

La valvola Vanessa Series 30.000 è caratterizzata dal medesimo principio cono a cono di una valvola a globo, ma la tenuta è garantita a un quarto di giro. Le valvole triplo eccentriche (TOV) utilizzano un sistema di tenuta costituito da un insediamento stazionario e da una superficie rotante che hanno forma identica: una sezione conica inclinata. Quando i coni si sovrappongono, si ottiene la posizione chiusa e la tenuta. Questo concetto di "globo a quarto di giro" è reso possibile dall'uso di tre "offset" destinati a eliminare completamente lo sfregamento. Gli angoli di insediamento ottimizzati e le caratteristiche di rotazione garantiscono una tenuta di livello superiore grazie a un'ingegnosa combinazione del design a tre offset e a un anello di tenuta metallico flessibile per tutte le configurazioni di base, criogenica e per temperature elevate.

 

Offset 1

 

L'albero è posizionato dietro il piano della superficie di tenuta per garantire un percorso continuo della sede.

 

Offset 2

 

L'albero è posizionato su un lato della linea centrale del tubo/valvola per consentire lo spostamento della guarnizione dalla sede durante l'apertura a 90°.

 

Offset 3

 

Le linee centrali di sede e cono di tenuta sono inclinate rispetto alla linea centrale del tubo/valvola. Questa terza eccentricità consente di eliminare qualsiasi attrito.

Configurazioni delle valvole triplo eccentriche

Costruzione della valvola

La serie 30.000 è una valvola robusta in grado di garantire un funzionamento bidirezionale a zero perdite anche in condizioni di temperature estreme. Infatti, la costruzione completamente metallica, inerentemente resistente alle fiamme, non risente dei salti di temperatura; al contempo, un lungo coperchio integrato protegge la baderna da temperature di esercizio estreme (da -60 °C a 450 °C - da -76 °F a +842 °F).
Inoltre, loe scartamento delle flange garantisce la planarità di dado della flangia e rondella, aumenta affidabilità e sicurezza delle giunzioni flangiate con serraggio a lungo termine ed elimina l'esigenza di nuovi serraggi.

Componenti per la tenuta

I materiali scelti per la tenuta, associati a una lavorazione estremamente precisa, contribuiscono in modo significativo all'estensione della vita utile della valvola. Ogni valvola Vanessa Series 30,000 in configurazione di base è caratterizzata da un insediamento perfettamente levigato con saldatura e Stellite® 21 estremamente resistenti a grippaggio, abrasione, erosione e corrosione.

L'anello di tenuta Vanessa è il componente flessibile chiave necessario a garantire la tenuta e può essere laminato in Duplex (come minimo) o prodotto come pezzo monoblocco. Gli anelli di tenuta sono facilmente intercambiabili grazie alla loro capacità autocentrante e alla presenza di spine di riferimento che semplificano l’assemblaggio. Inoltre, una guarnizione spirometallica dinamica garantisce un'espansione e una contrazione adeguate dell'anello di tenuta durante l'apertura e la chiusura.

Stellite® è un marchio registrato di Deloro

Video sulle valvole triplo eccentriche

video-media
Valvole a triplo offset Vanessa - Panoramica

Risorse per le valvole triplo eccentriche

Servizi per le valvole triplo eccentriche