Riduzione delle emissioni fuggitive

Il percorso verso le emissioni net zero inizia con una valvola alla volta.

In che modo le emissioni delle valvole influiscono sui miei obiettivi di sostenibilità?

Le valvole nel tuo impianto sono probabilmente la principale fonte di emissioni fuggitive. Con un capitale limitato, affrontare le migliaia di potenziali percorsi di perdita nell'impianto può sembrare una sfida scoraggiante. Tuttavia, ogni singolo miglioramento delle valvole avvicina a una produzione più sostenibile.

Biggest Sources of Fugitive Emissions

Riduzione delle emissioni dalle valvole

Fallback image

Le valvole sono probabilmente la principale fonte di emissioni fuggitive nel tuo impianto e sono giustamente oggetto di maggiore attenzione alla regolamentazione più rigorosa della classe di asset. Tuttavia, la velocità e la complessità delle nuove normative rappresentano una sfida importante per gli operatori degli impianti.

 

È qui che Emerson può aiutarti. I nostri esperti hanno accumulato una profonda conoscenza delle normative e delle applicazioni per offrire soluzioni di valvole complete, che aiutano a raggiungere la conformità attuale e futura per le emissioni fuggitive.

 

Il portafoglio di valvole a basse emissioni di Emerson è stato progettato e testato per affrontare tutti i possibili percorsi di perdita, dai collaudati sistemi brevettati di sottrazione dello stelo alle connessioni ad alta integrità.

Riduzione delle emissioni delle valvole limitatrici di pressione

Direct Spring Valves

Le valvole a molla ad azione diretta sono il tipo più comune di valvola limitatrice di pressione, ma possono presentare problemi di emissioni durante lo sfiato in atmosfera o in torcia a causa dei bassi limiti di pressione di esercizio, delle sedi metalliche e della struttura bilanciata dei soffietti. 

 

Emerson offre la più ampia gamma di tecnologie per valvole limitatrici di pressione a molla ad azione diretta. Le valvole con sede morbida, come la serie Crosby J, possono eliminare le perdite dalla sede; i prodotti ad alte prestazioni come la serie Anderson Greenwood 80s offrono una tenuta della sede senza pari e un'opzione bilanciata che non utilizza un soffietto fragile; Emerson offre configurazioni conformi alle emissioni fuggitive per le valvole API 526 e per le applicazioni di scarico termico. 

Riduzione delle emissioni dai serbatoi

Tank Blanketing

Un controllo di pressione e depressione di scarsa qualità può causare un utilizzo eccessivo di gas di polmonazione, la contaminazione del prodotto, una scarsa efficienza del sistema ed emissioni eccessive.

 

Emerson offre il più solido portafoglio di prodotti per la pressione e il vuoto con soluzioni e conoscenze leader del settore per ottimizzare le prestazioni. Avere le soluzioni giuste può comportare una minore necessità di polmonazione, la compensazione di meno emissioni derivanti dalla generazione di gas di polmonazione, una riduzione delle emissioni fuggitive nell'atmosfera e uno stretto controllo della pressione per una migliore produttività del prodotto.

Semplifichiamo l'identificazione delle cause delle emissioni e forniamo soluzioni.

Fallback image
icon
Competenza tecnica

Affidati a esperti dei prodotti che ti aiutino a scegliere, dimensionare e configurare una soluzione in grado di risolvere qualsiasi problema di emissioni fuggitive.

icon
Vasta offerta di tecnologie per valvole

Accedi alla più vasta gamma di tipi di valvole a basse emissioni, sistemi di tenuta, automazione e altro da un unico partner affidabile.

icon
Servizi remoti, connessi e gestiti

Rileva gli eventi di emissioni fuggitive e garantisci la conformità con il monitoraggio di baderna della valvola, PRV e scaricatori di condensa.

icon
Assistenza tecnica locale completa

Valuta i rischi di emissioni fuggitive e dai priorità alle azioni correttive per il prossimo arresto, intervento di revisione o interruzione con un sopralluogo del sito.

Servizi per risolvere le sfide delle emissioni

Video e webinar