Valvole di controllo easy-e™ ET Fisher™
Caratteristiche principali
- Sono disponibili i sistemi di baderne ENVIRO-SEAL™ che offrono una guarnizione dello stelo migliorata, per prevenire la perdita di fluido di processo. Questi sistemi dispongono di baderne in PTFE o grafite ULF con carico mobile, per una minore manutenzione della baderna.
- La compressione controllata della struttura della sede standard protegge il disco in PTFE posto tra la sede del disco in metallo e il fermo del disco. Il livello di arresto eccellente è mantenuto da una fascia di backup o da un carico a molla che forza la fascia di tenuta dell'otturatore della valvola contro la gabbia.
- Le robuste guide della gabbia garantiscono una maggiore stabilità dell'otturatore della valvola, riducendo le vibrazioni ed il rumore meccanico.
- Una maggiore resistenza all'usura del trim in acciaio inossidabile temprato si traduce in una maggiore durata.
- Le valvole sono disponibili con le dimensioni specificate dagli standard EN/DIN.
- Salvo diversa indicazione, i riferimenti sono a NACE MR0175-2002. Sono disponibili materiali opzionali la conformità con NACE MR0103 e NACE MR0175/ISO 15156.