Valvole di ritegno

Un'ampia gamma di valvole di ritegno progettate per una manutenzione a basso costo e un'affidabilità eccellente.

Keystone Figure 86 Check Valve

Combinazione di massima sicurezza, efficienza sulle portate elevate e una lunga durata

La gamma di valvole di ritegno speciali di Emerson include modelli con un design a wafer compatto e una porta rotonda libera in grado di affrontare molte applicazioni difficili e valvole di controllo wafer a battente con misure da faccia a faccia corte che consentono l'installazione tra vari standard della flangia. Esistono anche valvole di ritegno wafer a battente caricate a molla ad alta capacità; valvole a doppia flangia con sede resiliente per una protezione affidabile della portata inversa in applicazioni di acque reflue/acque e design a doppia piastra, caricato a molla, tipo wafer per la protezione dei sistemi di tubazioni per gas o liquidi

Marchi di valvole di ritegno

Risorse per le valvole di ritegno

Servizi per valvole di ritegno