Monitoraggio della valvola limitatrice di pressione

Ottieni prestazioni più elevate, maggiore affidabilità, operazioni più sicure e guadagni misurabili in termini di sostenibilità con il monitoraggio PRV avanzato

Real‑Time PRV Insights That Drive Reliability, Safety, Efficiency, and Performance

Informazioni PRV in tempo reale che promuovono l'affidabilità, la sicurezza, l'efficienza e le prestazioni

Il monitoraggio delle valvole limitatrici di pressione (PRV) non è un semplice requisito di conformità, ma un vantaggio strategico che consente di eseguire operazioni più sicure, più intelligenti e più efficienti.

 

Con informazioni in tempo reale che alimentano l'eccellenza operativa, assicurano un'affidabilità indistruttibile, proteggono la forza lavoro e supportano un futuro sostenibile, il monitoraggio PRV offre il controllo e la sicurezza necessari per essere sempre all'avanguardia.

 

Rilevando tempestivamente i problemi, riducendo i tempi di inattività non pianificati, rafforzando la sicurezza e supportando la conformità ambientale, si ottiene il vantaggio necessario per eccellere oggi e rimanere in vantaggio in futuro.

Fallback image

Protezione degli impianti di GNL

Cose da sapere sulle più recenti tecnologie PRV quando è necessario installare nuove PRV o sostituire quelle esistenti su un serbatoio di stoccaggio di GNL.

Come funziona il monitoraggio PRV

La soluzione di monitoraggio PRV di Emerson monitora continuamente le prestazioni delle valvole limitatrici di pressione, fornendo il rilevamento in tempo reale di eventi di scarico, perdite, condizioni di blocco in posizione aperta e guasti del soffietto. Trasformando i dati delle valvole in avvisi e analisi fruibili, consente azioni correttive più rapide, manutenzione basata sulle condizioni, migliore conformità normativa e riduzione delle perdite di prodotto, migliorando al contempo la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto.

Fallback image

Media e case study

Domande frequenti

Il monitoraggio PRV (Pressure Relief Valves, valvole limitatrici di pressione) è il monitoraggio in tempo reale delle prestazioni e dei comportamenti delle valvole di sicurezza, inclusi gli eventi di sfioro (aperture, durata), gli eventi di perdita, i guasti dei componenti (ad es. rilevamento di perdite del soffietto), per garantire che i dati siano noti e che vengano intraprese azioni affinché le valvole funzionino correttamente. Gli eventi PRV non rilevati possono causare perdite, mancata richiusura, perdita di prodotto, perdita di energia e aumento dei costi di manutenzione, oltre a preoccupazioni per la sicurezza; tutto ciò rende il monitoraggio fondamentale per la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza operativa dell'impianto. Per saperne di più: https://www.emerson.com/is/content/emerson/en/final-control/pressure-management/documents/prv-monitoring/flyer-pressure-relief-valves-monitoring-en-11797812.pdf

Il monitoraggio aiuta a prevenire problemi quali eventi di sfioro non rilevati, perdite dalla valvola, richiusura impropria, perdita di prodotto, guasto del soffietto e spreco di energia. Inoltre, riduce il rischio di emissioni, tempi di inattività delle apparecchiature e rischi per la sicurezza causati da un'attività PRV inosservata. Leggi: https://www.emersonautomationexperts.com/2025/valves-actuators-regulators/overcoming-safety-sustainability-reliability-and-productivity-challenges/

La tecnologia di monitoraggio PRV di Emerson migliora le valvole limitatrici di pressione tradizionali con l'aggiunta di sensori intelligenti che rilevano continuamente le condizioni della valvola e del processo. Questi sensori raccolgono dati quali posizione della valvola, pressione, temperatura ed eventi di flusso associati al funzionamento della valvola.

I dati dei sensori vengono trasmessi all'infrastruttura digitale di Emerson in modalità wireless o tramite una connessione cablata, a seconda dell'applicazione e dei requisiti del sito. Una volta trasmessi, i segnali grezzi vengono elaborati e trasformati in informazioni significative e fruibili utilizzando analisi e modelli digitali.

Una volta convertiti, questi dati forniscono informazioni approfondite sullo stato, l'attività e le prestazioni delle PRV, aiutando gli operatori a rilevare eventi di sollevamento della valvola, identificare perdite o valvole bloccate e monitorare la conformità senza ispezioni manuali. Trasformando i dati dei sensori in tempo reale in informazioni fruibili, la tecnologia di monitoraggio PRV di Emerson supporta operazioni più sicure, minore impegno di manutenzione e un migliore processo decisionale in tutto l'impianto. Leggi: https://www.emersonautomationexperts.com/2024/valves-actuators-regulators/revolutionary-approach-pressure-relief-valve-monitoring/

I vantaggi principali includono maggiore sicurezza, riduzione delle emissioni, rilevamento delle perdite in tempo reale, pianificazione ottimizzata della manutenzione, semplificazione della conformità normativa e riduzione complessiva dei costi operativi. Alcune strutture hanno addirittura registrato un ROI stimato del 271% entro cinque mesi dall'implementazione. Leggi: https://www.emersonautomationexperts.com/2023/valves-actuators-regulators/pressure-relief-valve-continuous-monitoring-affirmative-defense/

Il monitoraggio PRV è vantaggioso in tutti i settori che utilizzano valvole limitatrici di pressione, in particolare nell'industria chimica, nella raffinazione, nel settore petrolchimico, nel GNL, nell'upstream e in altri settori in cui le PRV proteggono dalla sovrapressione. La soluzione può essere applicata a un'ampia gamma di installazioni, comprese le PRV a molla diretta e pilotate.

Certo. Il monitoraggio fornisce informazioni approfondite sulle prestazioni delle valvole, aiutando i team a pianificare in modo proattivo la manutenzione solo quando è necessaria. In questo modo si riducono al minimo le revisioni non necessarie, si riducono i tempi di inattività e si correlano gli eventi con i dati di processo, per una migliore ottimizzazione. Leggi: https://www.emersonautomationexperts.com/2023/valves-actuators-regulators/meeting-regulatory-requirements-prv-monitoring/

Quando una PRV si apre, le emissioni possono fuoriuscire nell'atmosfera. Il monitoraggio tiene traccia di questi eventi e della loro durata, consentendo ai team di intraprendere azioni correttive, regolare le impostazioni di sistema e ridurre l'impatto ambientale. Per saperne di più, leggi il nostro post sul blog: https://emersonexchange365.com/products/valves-actuators-regulators/b/vcp-weblog/posts/revolutionary-approach-to-pressure-relief-valve-monitoring

Certo. Il monitoraggio fornisce informazioni approfondite sulle prestazioni delle valvole, aiutando i team a pianificare in modo proattivo la manutenzione solo quando è necessaria. In questo modo si riducono al minimo le revisioni non necessarie, si riducono i tempi di inattività e si correlano gli eventi con i dati di processo, per una migliore ottimizzazione.

Quando una PRV si apre, le emissioni possono fuoriuscire nell'atmosfera. Il monitoraggio tiene traccia di questi eventi e della loro durata, consentendo ai team di intraprendere azioni correttive, regolare le impostazioni di sistema e ridurre l'impatto ambientale. Per saperne di più, leggi il nostro post sul blog: https://emersonexchange365.com/products/valves-actuators-regulators/b/vcp-weblog/posts/revolutionary-approach-to-pressure-relief-valve-monitoring

Sì. I trasmettitori acustici di Emerson sono utilizzabili con qualsiasi valvola e possono essere installati su PRV Emerson e non Emerson, nonché su valvole a molla diretta e valvole pilotate. Per saperne di più, leggi il nostro post sul blog: https://emersonexchange365.com/products/valves-actuators-regulators/b/vcp-weblog/posts/revolutionary-approach-to-pressure-relief-valve-monitoring