Valvole limitatrici azionate da pilota Anderson Greenwood Serie 200/400/500/700/800
Caratteristiche principali
- Il design con sede morbida offre prestazioni di tenuta ripetibili prima e dopo ogni ciclo di scarico.
- Design della sede metallo su metallo: assicura il funzionamento della valvola pilota nelle applicazioni ad alta temperatura.
- Sedi a tenuta stagna in prossimità della pressione di taratura: consentono una pressione di esercizio del sistema più alta e, pertanto, il massimo rendimento del processo; non sono tanto sensibili quanto le applicazioni vibranti e pulsanti; riducono le perdite di prodotto.
- Possibilità di apertura istantanea: non c’è strozzamento della valvola principale, il che aiuta a prevenire il congelamento nelle applicazioni criogeniche o refrigeranti.
- Disponibilità di azione modulante: perdita di prodotto ridotto in modo significativo per ogni episodio di scarico; inquinamento ambientale ridotto; si evitano le conseguenze del sovradimensionamento; sensibilità inferiore alle perdite di pressione di ingresso rispetto all'apertura istantanea.
- Connessione di test sul campo: verifica rapida e semplice della pressione di taratura mantenendo in funzione la valvola.