Valvole limitatrici della pressione

Proteggi le apparecchiature a valle con valvole limitatrici di pressione di alta qualità. Controllo dello scarico ottimale per la pressione a monte. 

Cosa sono le valvole limitatrici di pressione?

Le valvole limitatrici della pressione sono progettate per scaricare la sovrapressione per proteggere le apparecchiature a valle o controllare la pressione a monte del gas o del liquido. I design delle valvole soddisfano le normative e gli standard globali e locali. Il monitoraggio della valvola limitatrice della pressione raccoglie i dati sulle prestazioni.

Risorse

Scopri di più sulle valvole limitatrici di pressione

Servizi per valvole

Domande frequenti sulle valvole limitratrici della pressione

Emerson offre un'ampia gamma di valvole limitatrici di pressione e di sicurezza ad azione diretta a molla e pilotate. Tra queste si contano le valvole limitatrici di pressione Anderson Greenwood™ e Crosby™, che offrono una comprovata protezione per sovrapressione con design e materiali innovativi per le industrie di processo e valvole limitatrici di pressione Kunkle™ per le applicazioni commerciali e industriali.

Per selezionare la valvola limitatrice di pressione giusta per l'applicazione, è necessario considerare fattori quali il tipo di fluido, la temperatura e la pressione richieste, la compatibilità dei materiali e l'installazione. È inoltre possibile utilizzare gli strumenti di dimensionamento e selezione delle valvole di Emerson, disponibili sul sito Web, per facilitare la scelta della valvola migliore per le proprie esigenze.

Sì, molte delle valvole limitatrici della pressione Emerson soddisfano standard o normative industriali specifici, come ASME, API, PED, DOT, ecc. Sono progettate per soddisfare vari requisiti industriali nei settori del petrolio e del gas, chimico, dell'idrogeno, dell'energia e altro ancora.

Al fine di garantire la corretta manutenzione e assistenza delle valvole limitatrici di pressione, è consigliabile programmare ispezioni di routine delle valvole in base al programma di controllo di qualità della struttura. Emerson offre inoltre servizi Lifecycle per le valvole, inclusi servizi di ispezione, riparazione e monitoraggio, per aiutare a ottimizzare prestazioni, sicurezza e affidabilità delle valvole.

La documentazione tecnica, i manuali e i materiali di supporto per le valvole limitatrici di pressione di Emerson sono disponibili nelle pagine dei prodotti di ciascun tipo di valvola sul sito Web di Emerson. Per ulteriori informazioni su quesiti specifici, è inoltre possibile contattare il team di assistenza clienti di Emerson.