Diagnostica della valvola di controllo

La strumentazione e il software Fisher™ sono progettati per aiutarti a diagnosticare le condizioni dell'assieme valvola di controllo.

Control Valve Sizing - Overview

Diagnostica della valvola di controllo

Il microprocessore all'interno dell'unità di controllo digitale per valvole consente al posizionatore di eseguire, analizzare e memorizzare test diagnostici. Le informazioni diagnostiche sono utili per determinare lo stato dell'intero gruppo valvola di controllo. Attraverso l'uso di sensori di pressione, sensori di temperatura, sensori di corsa e letture interne, vengono create rappresentazioni grafiche delle prestazioni e dello stato della valvola di controllo e vengono presentate le azioni raccomandate. Queste informazioni vengono quindi utilizzate per identificare gli elementi del gruppo valvola di controllo che potrebbero richiedere manutenzione.


La diagnostica in servizio può rilevare problemi relativi alla qualità dell'aria dello strumento, alle perdite e alla limitazione della pressione di alimentazione e può identificare i problemi della valvola di controllo come, ad esempio, attrito eccessivo, banda morta e caduta della calibrazione.

Utilizzo della diagnostica della valvola di controllo

Status Monitor

MONITOR DI STATO

Il monitor di stato consente il monitoraggio online in tempo reale dei parametri di esercizio dello strumento come la corrente di ingresso, il setpoint della corsa, le corse e le pressioni. Questa diagnostica consente inoltre di ottenere informazioni sugli avvisi attivi, inclusi gli avvisi di diagnostica sul campo.

Queste funzioni sono disponibili con il software ValveLink e il livello di diagnostica del comunicatore HART (HC, HART Communicator) del controllore digitale per valvole FIELDVUE e versioni successive.

Video di diagnostica della valvola di controllo

video-media
Diagnostic Levels for Fisher FIELDVUE DVC6200 Series Digital Valve Controllers