Cos’è un regolatore pneumatico?
Un regolatore pneumatico è un dispositivo meccanico progettato per misurare la temperatura o la pressione e trasmettere un segnale pneomatico all’elemento di controllo finale.
Tubi Bourdon, soffietti, elementi di temperatura o dislocatori sono utilizzati come elementi di rilevamento. Il regolatore pneumatico è alimentato ad aria compressa o gas naturale. Il segnale di ingresso inviato al regolatore è un movimento meccanico fornito dall’elemento di rilevamento utilizzato per rilevare il processo. Gli elementi di rilevamento vengono dimensionati per fornire un controllo ottimale dell' applicazione.
I regolatori pneumatici sono utilizzati nei sistemi di controllo automatico della portata, della pressione, della temperatura, del livello e di altri parametri dei processi industriali.