Trasforma le tue operazioni minerarie con Emerson

Soluzioni avanzate per valvole, regolatori e attuatori per affidabilità, efficienza e sostenibilità

Il partner di fiducia del settore minerario

Operazioni sicure, più intelligenti, affidabili e scalabili

Le operazioni minerarie devono affrontare sfide incessanti: liquidi con sospensioni solide abrasivi, sostanze chimiche corrosive, pressioni elevate e crescenti esigenze di sostenibilità. Emerson comprende queste complessità e fornisce l'esperienza, le tecnologie e le soluzioni per aiutarti a gestirle. I nostri sistemi avanzati di valvole, regolatori e attuatori consentono di aumentare l'affidabilità, ottimizzare le prestazioni e ottenere risultati misurabili

icon

Garantisci prestazioni durature con valvole progettate per applicazioni gravose.

 

icon

Riduci le esigenze di manutenzione con soluzioni progettate per una facile manutenzione e cicli di vita prolungati.

 

icon

Affidati a tecnologie che hanno dimostrato di resistere alle condizioni più difficili nelle operazioni minerarie di tutto il mondo.

 

icon

Previeni le perdite e garantisci la conformità ambientale con solide tecnologie di valvole.

 

icon

Proteggi i sistemi critici con soluzioni avanzate di scarico della pressione e di polmonazione dei serbatoi.

 

icon

Riduci i rischi in ambienti corrosivi con materiali progettati per una lunga durata.

 

icon

Ottimizza le operazioni remote con attuatori dotati di capacità di diagnostica e monitoraggio remoto.

 

icon

Riduci al minimo i tempi di fermo grazie a sistemi di controllo integrati e tecnologie di lubrificazione affidabili.

 

icon

Ottieni un controllo preciso per la gestione di liquidi con sospensioni solide abrasivi e processi ad alta pressione.

 

Mining and Mineral

La valvola a saracinesca più indicata per le operazioni minerarie, grazie a prestazioni di isolamento affidabili e ottimizzazione dei tempi di funzionamento dell'impianto.

I tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati possono paralizzare un'attività mineraria. Il funzionamento in luoghi remoti e l'utilizzo di apparecchiature specializzate per liquidi con sospensioni solide non fa che prolungare i tempi di inattività dell'impianto e aumentare la perdita di produzione. Ogni giorno il personale si trova ad affrontare una serie di rischi: pericolosi fenomeni caustici ad alta pressione e temperatura e incidenti con attrezzature pesanti.  Ridurre al minimo queste minacce è una priorità assoluta. Vuoi avere la certezza che le apparecchiature siano affidabili, che il personale disponga della formazione più recente e che gli operatori siano in grado di rispondere rapidamente alle condizioni in continua evoluzione del sito e di proteggere l'ambiente.

Improve Reliability & Zero Leakage

Migliora l'affidabilità e azzera le perdite

Nelle operazioni minerarie spesso si verificano perdite e guasti delle valvole in meno di 12 mesi, con conseguenti costi di manutenzione elevati che incrementano notevolmente i costi di produzione.   Con perdita zero, affidabilità e valore comprovati sul campo, le valvole a ghigliottina Clarkson SU10R durano più del doppio rispetto alle valvole della concorrenza. La valvola a ghigliottina per liquidi con sospensioni solide Clarkson KGD con connessione wafer offre i ritrovati più recenti nella tecnologia degli elastomeri con il design a manicotto Mark III.

We are Your Main Valve Partner

Siamo un fornitore globale di soluzioni affidabili

Immagina come le operazioni minerarie funzionerebbero senza problemi e come la produttività potrebbe migliorare se tu potessi delegare tutte le sfide relative agli asset di controllo finale a un esperto di fiducia. Non dovresti più inseguire diversi fornitori, preoccuparti di compatibilità, assemblaggio, verifiche o consegna.   Sfruttiamo la nostra tecnologia e la nostra esperienza di livello mondiale e forniamo soluzioni, ovunque si trovino le tue operazioni. I nostri esperti locali lavorano con te per comprendere le tue sfide specifiche e risolverle.

Prodotti

Gestione dei liquidi con sospensioni solide abrasivi

image

Una gestione efficace dei liquidi con sospensioni solide è essenziale per operazioni minerarie affidabili. Le nostre soluzioni gestiscono le condizioni di processo più abrasive ed erosive con tecnologie versatili e ad alte prestazioni,  tra cui valvole a ghigliottina Clarkson per un isolamento superiore, valvole a farfalla Keystone per il controllo in impieghi gravosi, valvole Fisher Vee-Ball™ per la resistenza all'erosione e regolatori di sfioro/contropressione pilotati Fisher per la protezione del processo. Migliorando l'affidabilità, estendendo la longevità delle valvole e ottimizzando il controllo di processo, è possibile mantenere l'impianto in funzione in modo continuativo senza compromettere le prestazioni.

Video

video-media
Video caratteristiche del prodotto Clarkson KGD

Articoli e storie di successo

Soluzioni applicate

Domande frequenti

Emerson affronta le principali sfide minerarie come liquidi con sospensioni solide abrasivi, sostanze chimiche corrosive, sistemi ad alta pressione ed esigenze operative remote. Le nostre soluzioni migliorano l'affidabilità, ottimizzano i processi e garantiscono la conformità ambientale, aiutandoti a ridurre i tempi di fermo e a raggiungere l'eccellenza operativa.

Le nostre valvole, come quelle con trim temprato e caratteristiche anti-cavitazione, sono progettate specificamente per resistere all'erosione e alle incrostazioni causate da materiali abrasivi. Grazie alle prestazioni a perdita zero e alla durata di servizio estesa, riducono al minimo le esigenze di manutenzione e mantengono uno svolgimento delle operazioni senza problemi.

Emerson utilizza materiali avanzati, come sedi rivestite in PTFE e trim resistenti alla corrosione, per garantire una lunga durata nella manipolazione di sostanze chimiche caustiche e acide. Le nostre soluzioni sono a prova di perdite, conformi alle norme per la sicurezza e in grado di resistere alle condizioni più aggressive, ideali per la lisciviazione e l'estrazione di solventi.

Sì, le tecnologie di Emerson promuovono la sostenibilità attraverso il recupero ottimizzato dell'acqua, la riduzione delle emissioni e la riduzione al minimo dello spreco di risorse. Le valvole ad alta capacità, i regolatori di controllo delle emissioni e gli attuatori ad alta efficienza energetica che offriamo garantiscono il raggiungimento degli obiettivi ambientali senza compromettere la produttività.

I nostri attuatori sono dotati di diagnostica remota, funzionalità di programmazione avanzate e funzionalità fail-safe. Consentono un controllo e un monitoraggio precisi a distanza, riducendo la necessità di interventi in loco in luoghi difficili da raggiungere.

Certo. Emerson progetta soluzioni che si integrano perfettamente in configurazioni minerarie sia nuove che esistenti. Che si tratti di aggiornare i sistemi esistenti o di implementare nuovi processi, le nostre tecnologie garantiscono compatibilità e installazione senza problemi.

Emerson offre supporto tecnico globale, programmi di manutenzione preventiva e assistenza in loco per massimizzare la durata e le prestazioni dei tuoi sistemi. I nostri esperti collaborano con te per sviluppare piani di assistenza su misura che riducano i tempi di inattività e ottimizzino l'efficienza.

Grazie all'utilizzo di materiali durevoli e design innovativi, le nostre valvole riducono al minimo l'usura e prolungano gli intervalli di manutenzione. In tal modo si riduce la frequenza di sostituzioni e riparazioni, abbassando in definitiva i costi operativi totali e migliorando la redditività.

Iniziare è semplice. Visita Emerson.com per esplorare le nostre soluzioni o contatta il nostro team di esperti per esaminare le tue esigenze specifiche. Lavoreremo con te per progettare un piano su misura che affronti le tue sfide e ti aiuti a ottenere risultati misurabili.