APPLICAZIONE MINERARIA

Isolamento di tubazioni e valvole di distribuzione per le scorie

Prolunga gli intervalli di manutenzione e garantisci la protezione ambientale con valvole progettate per un funzionamento senza problemi in aree remote.

Unit Map Pipe & Spigot

Massimizza i tempi di funzionamento dell'impianto con una gestione affidabile delle scorie

I rifiuti delle frese, o residui, sono abrasivi e causano una forte usura dei componenti delle tubazioni quando vengono raccolti e inviati alla struttura di magazzinaggio delle scorie (TSF). Le applicazioni sulle scorie sono spesso caratterizzate da liquidi con il più elevato contenuto di solidi e dal massimo volume nelle condutture e possono generare un'ampia gamma di pressioni. Le prestazioni e la durata delle valvole di isolamento hanno un impatto diretto sul rendimento delle frese e sui costi operativi.

Condotta dei residui e risorse per l'isolamento dello spigot

Domande frequenti relative a isolamento di valvole di distribuzione e tubazioni per le scorie

Con il termine "scorie" si fa riferimento ai materiali che restano dopo il processo di separazione della frazione preziosa dalla frazione antieconomica (ganga) di un minerale. Le scorie sono i sottoprodotti dei processi di estrazione applicati alle attività minerarie per il recupero di metalli, minerali o carbone.

Una valvola di distribuzione è un'uscita specifica utilizzata nella distribuzione delle scorie in un impianto di stoccaggio delle scorie (TSF), ad esempio una diga o uno stagno di scorie. La funzione primaria delle valvole di distribuzione è scaricare in modo controllato i fanghi delle scorie nell'area designata.

La scelta delle valvole più idonee per le condutture utilizzate per le scorie è fondamentale per garantire prestazioni, durata e sicurezza ottimali specifiche per i sistemi di tubazioni delle scorie.

Per garantire una gestione delle scorie controllata e prevedibile, riducendo al minimo i rischi per persone, ambiente e infrastrutture.