Valvole di controllo

Assicura operazioni ottimizzate e rispettose dell'ambiente con valvole di controllo progettate per applicazioni generiche, gravose e critiche

Che cos'è una valvola di controllo?

Le valvole di controllo dirigono il flusso di gas, vapore, acqua e composti chimici per compensare i disturbi del carico e regolare le variabili di processo il più vicino possibile ai set point desiderati. Esplora il nostro portafoglio di valvole di controllo per trovare progetti testati per la massima efficienza e conformità agli standard industriali.

Gamma delle valvole di controllo

Domande frequenti

Esistono due tipi principali di valvole di controllo, a seconda dell'azione dell'elemento di chiusura: a stelo scorrevole (dette anche a globo o ad angolo) o rotative (dette anche a quarto di giro). Le valvole di regolazione a stelo scorrevole utilizzano il movimento lineare per spostare un elemento di chiusura all'interno e all'esterno di una superficie di alloggiamento. Mentre le valvole di controllo rotative utilizzano il movimento rotatorio per far entrare e uscire un elemento di chiusura da una superficie di alloggiamento.

La caduta di pressione è la differenza tra la pressione di ingresso e la pressione di uscita. Varia con il flusso. La caduta di pressione viene solitamente misurata in libbre per pollice quadrato differenziale o psid.