Condizionamento e desurriscaldamento del vapore

Migliora l'efficienza termica e proteggi le apparecchiature a valle con le valvole di condizionamento del vapore e i desurriscaldatori Fisher™ e Sempell™.

Fisher and Sempell steam conditioning desuperheating products

Cos'è il condizionamento e il desurriscaldamento del vapore?

Un desurriscaldatore inietta una quantità controllata e predeterminata di acqua in un flusso di vapore per abbassarne la temperatura. Per ottenere questo risultato in modo efficiente, il desurriscaldatore deve essere progettato e selezionato correttamente per l'applicazione. Sebbene possa sembrare semplicistico nella progettazione, il desurriscaldatore deve integrarsi con un'ampia gamma di variabili termiche e dinamiche di flusso complesse per essere efficace. Le valvole di condizionamento del vapore controllano la pressione e la temperatura del vapore combinando entrambe le funzioni in un'unica unità di controllo integrata. Queste valvole rispondono all'esigenza di un migliore controllo delle condizioni del vapore, dovuto all'aumento dei costi energetici e al funzionamento più rigoroso degli impianti. Le valvole di condizionamento del vapore garantiscono inoltre un migliore controllo della temperatura, una migliore riduzione del rumore e richiedono meno restrizioni in termini di tubazioni e installazione rispetto al desurriscaldatore equivalente.

Come funziona

C028 - Common Applications X0165

Applicazioni comuni

Produzione di energia

Per competere nel mercato energetico odierno è necessario porre grande enfasi sulla capacità di utilizzare strategie multiple. Per garantire il funzionamento a pieno carico nelle ore di punta giornaliere, al fine di massimizzare i profitti e consentire la disponibilità dell'impianto, si ricorre a un funzionamento ciclico più intenso, a un avvio e arresto giornalieri e a velocità di rampa più elevate.

 

Industrie degli idrocarburi e petrolchimiche

La temperatura è controllata in modi diversi in un impianto di processo. I metodi più comuni per controllare la temperatura sono l'uso di scambiatori di calore e vapore di processo. Il vapore di processo deve essere condizionato fino a un punto prossimo alla saturazione, dove viene trasformato in un mezzo più efficiente per il trasferimento di calore. Un'attrezzatura opportunamente selezionata garantirà la massima disponibilità, affidabilità e redditività dell'impianto.

Video sul condizionamento e desurriscaldamento del vapore

video-media
Webinar: Desuperheating Basics - Fisher Technology Quick Talks