Soluzioni intelligenti per gas naturale

Soluzioni collaudate per superare le sfide dell'efficienza del processo nelle stazioni di riduzione della pressione e di misurazione.

Le tecnologie intelligenti consentono il controllo e il monitoraggio locale e remoto

La digitalizzazione può creare valore lungo l'intera catena del gas naturale. Le tecnologie intelligenti di Emerson sono sistemi scalabili che consentono il monitoraggio e il controllo locale e remoto. Si basano su una logica dedicata e creano opportunità per la gestione delle risorse, la manutenzione predittiva, l'ottimizzazione dell'utilizzo del gas rinnovabile, l'affidabilità della rete e la protezione dalla sovrapressione.

Questi sistemi sono costituiti da un'unità centrale che riceve i parametri di sistema (temperatura, pressione, flusso), elabora i dati, controlla i sistemi di gestione della pressione e si interfaccia con i circuiti di controllo. Possono essere utilizzati in una singola stazione o in più punti di riduzione della pressione e di misurazione lungo la rete di distribuzione. Anche la comunicazione con le reti esistenti è di vitale importanza per il successo della gestione delle reti intelligenti.

Soluzioni di regolazione della pressione in azione

Sistema di flusso automatizzato remoto

image

La maggior parte delle innovazioni nella produzione, trasmissione e distribuzione del gas naturale è finalizzata a una gestione più intelligente per garantire efficienza e massimizzare il valore. Grazie all'integrazione di un'unità di controllo, un software intelligente programmabile e un'interfaccia touch screen personalizzabile, il sistema di regolazione automatica del flusso remoto (RAF) di Emerson supporta gli obiettivi di gestione intelligente. Il sistema è altamente scalabile e offre la possibilità di gestire automaticamente le singole apparecchiature, una stazione di misura e riduzione della pressione completa o un'intera rete.

Media e case study