Soluzioni complete per il controllo della pressione dalla testa di pozzo al cliente
Da oltre un secolo lavoriamo al fianco dei clienti per comprendere le loro esigenze e progettare soluzioni efficaci. I nostri regolatori di gas naturale garantiscono l'affidabilità del sistema nelle applicazioni di distribuzione di gas, fornendo un'alimentazione ininterrotta, sicura e precisa del gas. I regolatori di gas affidabili e di facile manutenzione ottimizzano i costi di proprietà, riducendo i tempi di inattività e le ore di lavoro dei tecnici necessarie per l'installazione e la manutenzione. Creiamo valore offrendo servizi, soluzioni e apparecchiature per il controllo della pressione migliori della categoria per una gamma di applicazioni che non ha eguali sul mercato.
Soluzioni per stazioni di regolazione per gas naturale
Le nostre soluzioni ottimizzano i tempi di funzionamento del sistema e garantiscono una fornitura di gas sicura a stazioni di distribuzione, turbine a gas ed erogatori sul campo. Gli innovativi regolatori per gas naturale Emerson senza spurgoeliminano le emissioni di gase migliorano le prestazioni in termini di salute, sicurezza e ambiente. La nostra tecnologia di riduzione della rumorosità Whisper Trim™ limita alla fonte la generazione di rumori dannosi.
Riduci i costi di manutenzione per l'odorizzazione e ottieni un'eccezionale campo di regolazione di portata bassa con la nostra tecnologia di iniezione con elettrovalvola.
Prodotti
Regolatori riduttori di pressione
Dispositivo di blocco/blocco integrale
Regolatori di contropressione
Valvole limitatrici della pressione
Gestione intelligente della rete
Risorse
Domande frequenti - Regolatori del gas naturale
I regolatori di pressione gas naturale, noti anche come valvole di riduzione della pressione, sono dispositivi meccanici che assumono il controllo automatico della pressione senza una fonte di alimentazione esterna. I regolatori di pressione riportano una pressione elevata a monte, spesso variabile, ai valori di una pressione di uscita inferiore e costante, nonostante la variabilità della domanda di gas naturale da parte delle apparecchiature a cui fornisce alimentazione. Per far fronte a questa domanda, le valvole del regolatore di pressione forniscono una maggiore portata di gas quando la domanda aumenta e strozzano la portata di gas quando la domanda diminuisce.
Caricato a molla
- I regolatori caricati a molla, noti anche come regolatori ad azionamento diretto o autoazionati, sono il tipo più semplice di regolatore di pressione e sono i più comuni grazie alla loro semplicità e convenienza. I regolatori caricati a molla sono in genere la prima scelta, a meno che non riescano a soddisfare i requisiti di portata o precisione dell'applicazione.
- I regolatori caricati a molla utilizzano un equilibrio di forza tra una molla e la pressione in uscita del regolatore che spinge su una membrana (o pistone) per azionare la valvola. La molla viene compressa, fornendo la forza che apre la valvola mentre la pressione di uscita sulla membrana fornisce la forza di chiusura. Quando queste due forze sono bilanciate, la valvola del regolatore è aperta con la quantità corretta, esattamente corrispondente alla domanda di portata dall'apparecchiatura a valle. In questo modo il riduttore, un prodotto puramente meccanico, automatizza il controllo della pressione.
Pilotato
- I regolatori di gas pilotati offrono precisione superiore e capacità di portata maggiori, entrambi fondamentali per applicazioni come stazioni valvola a saracinesca, alimentazioni di turbine a gas e stazioni di distretto.
- Il pilota funge da amplificatore, rispondendo alle leggere diminuzioni della pressione di uscita con grandi segnali pneumatici alla valvola. Questi segnali dal pilota forzano la valvola principale a rispondere a piccoli cambiamenti di pressione di uscita mantenendo la pressione di uscita molto vicina al setpoint.
- Contatta il partner commerciale locale di Emerson per ulteriori informazioni e per assistenza nel dimensionamento e nella selezione per la tua applicazione su gas naturale.
Aumentare la pressione di taratura ruotando la vite di registro del regolatore in senso orario. Diminuire la pressione di taratura ruotando la vite di registro in senso antiorario.