Distribuzione di gas naturale

Garanzia di un'alimentazione sicura di gas e di massima affidabilità del sistema, con la riduzione delle emissioni e l'ottimizzazione dei costi di manutenzione

Fornitura dell'energia su cui fanno affidamento le comunità

Il gas naturale è il combustibile fossile più pulito e in più rapida crescita. Le aziende di distribuzione locali si trovano ora ad affrontare la difficile sfida di fornire gas naturale alle proprie comunità in modo sostenibile e conveniente. Partendo dalla promessa di affidabilità, i nostri prodotti e soluzioni per la distribuzione del gas, facili da manutenere, sono progettati per ridurre l'incertezza di misurazione e mitigare le emissioni di fuga prima che diventino un problema. In Emerson creiamo valore fornendo soluzioni di condizionamento del gas, misurazione, controllo della pressione e monitoraggio all'avanguardia, nonché skid personalizzati che vi aiutano a soddisfare e superare le capacità di fornitura con una migliore gestione dei dati e delle informazioni.