Soluzioni collaudate per il controllo della pressione per applicazioni su idrogeno

Fornire operazioni affidabili e sicure per realizzare i tuoi obiettivi di sostenibilità per oggi e domani.

Accelerazione della transizione al combustibile a idrogeno

La sostenibilità è diventata parte integrante delle discussioni su sicurezza energetica e crescita economica. Allo scopo di raggiungere l'obiettivo net zero per le emissioni entro il 2050, molti Paesi hanno introdotto leggi e sovvenzioni, oltre a investimenti pubblici e privati per incoraggiare l'uso delle energie rinnovabili invece dei tradizionali combustibili fossili. Emerson offre un portafoglio completo di soluzioni che affrontano le sfide della produzione di idrogeno, dell'assistenza e della miscelazione dell'idrogeno nei gasdotti di gas naturale.

Controllo della pressione in azione

Large Scale Electrolysis

Elettrolisi su larga scala

La produzione di idrogeno con elettrolizzatori richiede design scalabili e capacità di rispondere alla domanda del mercato. I produttori devono eseguire i progetti in tempo, con budget ridotti e bassa complessità. Tuttavia è necessario operare in modo sicuro, affidabile e redditizio utilizzando le tecnologie più avanzate. Le soluzioni in azione sono il controllo della pressione, le valvole di sicurezza e limitatrici di pressione e i rompifiamma per detonazione.