Promuovere la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio

Reformer di metano a vapore (SMR)

I reformer di metano a vapore sono un componente critico nella produzione di idrogeno, ma devono affrontare sfide in termini di efficienza, affidabilità e controllo delle emissioni. Che si tratti di produrre idrogeno blu o di aggiornare unità preesistenti, migliorare le prestazioni dei reformer a vapore è essenziale per raggiungere gli obiettivi ambientali ed economici. Le nostre tecnologie aiutano a ottimizzare il controllo, monitorare lo stato del sistema e mantenere la purezza dell'idrogeno per l'intero ciclo di vita del reforming a vapore.

Hand pressing a digital power button
Ottimizza le prestazioni in condizioni di reforming difficili

Rendi possibile una maggiore efficienza e un funzionamento più sicuro

Automazione digitale, controllo avanzato e strumentazione intelligente supportano operazioni del reforming a vapore più sicure ed efficienti

Il reforming a vapore richiede un controllo preciso di pressione, temperatura e composizione del gas. Dalle prestazioni dei reformer front-end alla purezza dell'idrogeno a valle, le nostre soluzioni scalabili aiutano a ridurre il consumo energetico, gestire le emissioni e garantire un funzionamento continuo e sicuro. Grazie a diagnostica avanzata, analisi e controllo di processo, i team possono rispondere in modo proattivo alla variabilità e mantenere gli obiettivi di produzione, anche nei mercati dinamici dell'idrogeno.

Visibilità end-to-end per migliori risultati sull'idrogeno

Soluzioni SMR in azione

Il mantenimento del rapporto vapore/carbonio, la gestione del degrado del catalizzatore, il controllo delle emissioni e la garanzia della purezza del prodotto sono tutti aspetti che richiedono un'architettura di soluzione connessa. Le nostre tecnologie offrono informazioni utili in ogni fase, che si tratti di regolare i controlli di pressione sul front-end, salvaguardare la purezza del gas dopo il reformer o garantire la durata a lungo termine delle risorse. Queste funzionalità consentono agli operatori di migliorare la produzione, prolungare la durata dell'unità e ridurre il costo totale di possesso nelle operazioni di SMR.

Reforming più intelligente per la produzione di idrogeno blu

image

Il reforming del gas naturale utilizza un processo avanzato e maturo che si basa sulla disponibilità e sull'infrastruttura esistenti di gas naturale. Negli Stati Uniti, il 95% dell'idrogeno prodotto impiega reformer di gas naturale* per consentire la produzione di idrogeno e soddisfare la relativa domanda. Emerson supporta gli operatori grazie a tecnologie avanzate nelle operazioni di reforming a vapore, nel trattamento delle ammine e nell'assorbimento delle oscillazioni del vuoto.

Collaborazione tra settori

Gruppi di business nel reforming a vapore (SMR)

Per soddisfare le esigenze in termini di prestazioni e sostenibilità delle moderne SMR è necessaria una collaborazione interfunzionale. Dai sistemi di controllo ai dispositivi di controllo finali e alla strumentazione di precisione, ogni gruppo aziendale contribuisce con competenze e tecnologie fondamentali. Scopri come questi gruppi supportano il tuo percorso di produzione di idrogeno.

Risposte a domande comuni sul reforming di metano a vapore (SMR)

Domande frequenti

Consulta le domande frequenti sul reforming di metano a vapore, compresi i fondamenti di processo, il controllo delle emissioni e l'affidabilità del sistema. Scopri come le soluzioni di Emerson aiutano a ottimizzare la produzione di idrogeno, supportando al contempo sicurezza, efficienza e rispetto delle norme di tutela ambientale.

La maggior parte dell'idrogeno oggi prodotto è idrogeno "grigio", prodotto da SMR con CO2 rilasciato in atmosfera. Poiché questo trattamento comporta evidenti emissioni di gas serra, alcuni impianti stanno aggiungendo la cattura del carbonio come fase separata che riclassifica l'idrogeno come "blu", ovvero più sostenibile. 

Il processo di SMR è stato in uso abbastanza a lungo da renderlo maturo con ampia disponibilità di materia prima per gas naturale e infrastrutture. Emerson assiste gli operatori con tecnologie avanzate per l’SMR e molteplici opzioni tecnologiche per la cattura del carbonio.

Queste tecniche sono entrambe utilizzate per la cattura del carbonio e permettono di ottenere tassi di sequestro superiori al 90%. Le sfide correlate ai processi di PSA e VSA sono simili: garantire sicurezza, purezza e affidabilità nonostante tassi di ciclo molto elevati e prevenendo perdite che causano una minore efficienza della cattura. La scelta della tecnologia da utilizzare è un altro discorso, ma le tecnologie di controllo avanzate di Emerson sono in grado di garantire un funzionamento efficiente se collegate al tasso di produzione dell'unità SMR associata.