Promuovere le prestazioni con l'innovazione e la precisione

Petrolio e gas

Promuovere efficienza, sicurezza e affidabilità in tutta la catena del valore del petrolio e del gas con soluzioni di automazione avanzate e trasformazione digitale.

Potenziare le operazioni su petrolio e gas

Soluzioni più intelligenti per un futuro di energia resiliente

Fornire soluzioni di automazione, misura e controllo avanzate per aiutare le compagnie petrolifere e del gas a ottimizzare le prestazioni, migliorare l'affidabilità e soddisfare le normative ambientali. Da esplorazione e produzione a trasporto, raffinazione e lavorazione, queste tecnologie consentono operazioni più intelligenti, sicure ed efficienti.

0%
Esecuzione più rapida dei progetti

Sfrutta l'automazione avanzata e la tecnologia digital twin per ridurre i ritardi di progetto e ottimizzare l'esecuzione dei progetti.

0
Giorni di produzione aggiuntivi ogni anno

Prevedi e previeni i guasti con analisi guidate dall'IA e monitoraggio in tempo reale per garantire operazioni affidabili.

0%
Potenziale di riduzione delle emissioni

Implementa il monitoraggio delle emissioni e l'ottimizzazione dei processi per ridurre l'impatto ambientale e soddisfare i requisiti normativi.

0%
Risparmio sui costi di energia

Migliorare la gestione dell'energia con soluzioni di automazione e controllo intelligenti che promuovono risparmio sui costi e sostenibilità.

Soluzioni per tutta la catena del valore

Segmenti del settore Oil & Gas

Dall'esplorazione alla raffinazione, le tecnologie avanzate offrono soluzioni end-to-end su misura per ciascun segmento dell'industria petrolifera e del gas. Che si tratti di ottimizzare la produzione nel settore a monte, di migliorare efficienza e sicurezza nelle operazioni midstream o di migliorare le capacità di raffinazione e lavorazione nel settore a valle, queste soluzioni aiutano a ottimizzare le prestazioni, ridurre l'impatto ambientale e garantire la conformità normativa.

Fallback image
Soluzioni di esplorazione e produzione

A monte

Ottimizza le prestazioni dal giacimento alla produzione.

Ottimizza le prestazioni del giacimento e l'efficienza operativa con le soluzioni avanzate di automazione, misura e controllo di Emerson. Dal monitoraggio della perforazione e della testa di pozzo all'ottimizzazione della produzione, le nostre tecnologie aiutano gli operatori a monte a incrementare la sicurezza, ridurre le emissioni e migliorare il processo decisionale in ambienti complessi.