Trasformazione upstream di petrolio e gas con soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per l'esplorazione, la perforazione e l'ottimizzazione della produzione
Le operazioni upstream su petrolio e gas sono sempre più complesse e ad alta intensità di capitale e richiedono agli operatori di ottimizzare il recupero di idrocarburi controllando al contempo costi, rischi e sicurezza. La moderna ingegneria del sottosuolo dipende dalla perfetta integrazione dei dati di esplorazione, dell'esecuzione della perforazione, della gestione dei giacimenti e dell'ottimizzazione della produzione, resa possibile dall'automazione avanzata e dalla guida dell'intelligenza artificiale.
Emerson offre un portafoglio integrato di soluzioni digitali basate su automazione, misura e intelligenza artificiale che collegano la catena del valore upstream, dal giacimento alla superficie. Unificando in tempo reale i dati sul campo con analisi avanzate ed edge computing, Emerson consente di ottenere informazioni predittive, automatizzare l'ottimizzazione e velocizzare i processi decisionali, aiutando gli operatori a ridurre l'incertezza, tagliare al minimo i tempi non produttivi e massimizzare il valore degli asset per l'intero ciclo di vita del campo.
Esplorazione di petrolio e gas
Migliora la caratterizzazione dei giacimenti, riduci l'incertezza e accelera lo sviluppo del campo con flussi di lavoro integrati di geologia, ingegneria del sottosuolo e intelligenza artificiale.
Accelera la scoperta e riduci l'incertezza con informazioni sul sottosuolo basate sull'intelligenza artificiale, flussi di lavoro integrati in campo geologico e decisioni di esplorazione più intelligenti.
Esplorazione di petrolio e gas
Emerson offre le tecnologie e le competenze di cui gli operatori necessitano per affrontare l'incertezza, migliorare la conoscenza dei giacimenti e portare le risorse online più rapidamente.
Miglioramento dell'ingegneria del sottosuolo e della gestione dei giacimenti
Gli strumenti di modellazione basati sull'intelligenza artificiale di Emerson integrano i dati sismici e i registri dei pozzi in modelli 3D dinamici dei giacimenti, consentendo agli operatori di ridurre l'incertezza, ottimizzare il posizionamento dei pozzi e aggiornare di continuo i modelli dei giacimenti in tempo reale, man mano che si rendono disponibili i dati di produzione.
AspenTech Subsurface Intelligence™ (ASI)
Piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che integra dati sismici, di registro dei pozzi e di produzione in informazioni unificate sul sottosuolo, consentendo di prendere decisioni di esplorazione e sviluppo più rapide e certe.
Aspen Geolog®
Software leader del settore per l'analisi delle registrazioni dei pozzi e l'interpretazione petrofisica che trasforma i dati grezzi sui pozzi in informazioni di utilità pratica sul giacimento, accelerando la valutazione sul campo e riducendo l'incertezza geologica.
Aspen RMS®
Sistema avanzato di modellazione dei giacimenti che crea modelli geologici 3D ad alta risoluzione che integrano dati sismici e dei pozzi, aiutando gli operatori a ottimizzare il posizionamento dei pozzi e migliorare la pianificazione dell'estrazione.
Produzione di petrolio e gas
Ottieni informazioni approfondite da esperti del settore sull'ottimizzazione della produzione di petrolio e gas, sul miglioramento dei tassi di recupero e sul mantenimento della sicurezza nelle operazioni upstream.
Soluzioni per la produzione di petrolio e gas
Emerson offre l'architettura di automazione avanzata, la strumentazione di precisione e il software di controllo in tempo reale necessari per trasformare i flussi di lavoro di produzione di petrolio e gas convenzionali e non convenzionali.
Ottimizzazione della portata dalla testa pozzo alle strutture di lavorazione
Sia onshore che offshore, convenzionale o non convenzionale, una produzione upstream efficiente dipende da un flusso di idrocarburi stabile e ottimizzato, dal giacimento alla superficie. Emerson stabilizza la produzione upstream dal giacimento alla superficie con un controllo di precisione delle valvole di strozzamento, misure della portata avanzate e misuratori di portata multifase che rilevano tempestivamente gli eventuali cambiamenti, come una penetrazione dell'acqua. In combinazione con l'edge computing e la connettività wireless, gli operatori ottengono visibilità in tempo reale su asset remoti, riducendo le ispezioni manuali e mantenendo ogni campo in funzione in modo affidabile.
DeltaV™ SaaS SCADA
Software SCADA cloud-native per il monitoraggio e il controllo remoto sicuro e in tempo reale delle risorse upstream da qualsiasi luogo, senza installare server in loco, con sicurezza informatica di livello enterprise integrata.
Applicazioni software per RTU ControlWave™, RTU serie ROC800 e regolatore di portata FloBoss™ 107/107E
Una suite configurabile di applicazioni di controllo e ottimizzazione basate su menu, che coprono l'ottimizzazione dei pozzi, la gestione dell'iniezione e la misura del gas, che massimizzano la produttività senza una programmazione personalizzata.
Misuratori di portata multifase Roxar™ 2600
Misuratore in linea collaudato sul campo che produce misure trifase in tempo reale di petrolio, acqua e gas in tutti i tipi di pozzi e condizioni, consentendo un'allocazione accurata della produzione e il rilevamento precoce delle variazioni del fluido.
Articoli, case study e storie di successo
Scoprite come gli operatori stanno risolvendo le sfide upstream con tecnologie avanzate.
Scoprite come i produttori di tutto il mondo sfruttano le soluzioni di automazione, misurazione e controllo per migliorare la sicurezza, ridurre le emissioni e aumentare la produzione in ambienti upstream complessi. Dalle operazioni su scisti argillosi alle piattaforme offshore, questi case study e video mostrano risultati comprovati e l'applicazione di innovazioni.
Scopri le soluzioni create per esplorazione e produzione
Dallo sviluppo dei giacimenti alle operazioni di trivellazione, dall'ottimizzazione della produzione all'affidabilità degli asset, i gruppi aziendali di Emerson offrono tecnologie e competenze necessarie per migliorare le prestazioni, prolungare i tempi di attività, migliorare la sicurezza e ottimizzare il recupero nelle operazioni upstream.
AspenTech
Sistemi di automazione
Automazione discreta
Strumentazione di misura

Test e misurazione
Domande frequenti
Scopri di più su come Emerson supporta le operazioni di esplorazione, trivellazione e produzione con soluzioni di automazione, misura e controllo create per l'upstream di petrolio e gas.
L'esplorazione di petrolio e gas è il processo di individuazione e valutazione delle potenziali riserve sotterranee di idrocarburi. In genere prevede diverse fasi, come gli studi geologici per comprendere la struttura del bacino e le formazioni rocciose. Indagini geofisiche, come l'imaging sismico, per mappare le caratteristiche del sottosuolo; valutazione delle prospettive per valutare la probabilità di trovare risorse commercialmente valide e perforazione esplorativa per confermare la presenza di petrolio o gas. In caso di successo, l'esplorazione è seguita dalla valutazione e dalla pianificazione dello sviluppo.
Un modello di giacimento è una rappresentazione digitale di un giacimento sotterraneo di petrolio o gas. Integra dati geologici, geofisici e petrofisici per descrivere la struttura, le proprietà e la distribuzione dei fluidi all'interno del giacimento. I modelli di giacimento vengono utilizzati per comprendere meglio come sono distribuiti gli idrocarburi e come possono essere prodotti in modo efficiente.
La modellazione e la simulazione del giacimento sono strettamente correlate ma hanno scopi diversi: la modellazione si concentra sulla costruzione di una rappresentazione statica del giacimento, inclusa la sua geometria, le proprietà della roccia e la distribuzione del fluido. La simulazione utilizza questo modello per prevedere dinamicamente come i fluidi (petrolio, gas e acqua) scorreranno nel tempo in diversi scenari di produzione. In breve, la modellazione definisce il giacimento, mentre la simulazione ne prevede il comportamento durante la produzione.
Gli operatori utilizzano valvole strozzatrici di precisione e tecnologie avanzate di misura della portata per mantenere una pressione stabile ed evitare danni alle apparecchiature. I misuratori di portata multifase producono dati continui e in tempo reale sui flussi di petrolio, gas e acqua senza richiedere una separazione fisica, consentendo regolazioni più rapide e meglio informate.
Dopo l'estrazione, la miscela di idrocarburi entra nei separatori dove petrolio, acqua e gas vengono divisi in strati distinti. La misura precisa di livello e di interfase garantisce che ciascuna fase sia separata correttamente, impedendo il trascinamento di liquidi nelle linee del gas o il soffiaggio di gas nei flussi di liquido, entrambi fattori che possono danneggiare le apparecchiature e ridurre la qualità dell'output.
Le strategie di manutenzione predittiva utilizzano i dati in tempo reale prodotti da monitor delle vibrazioni, sensori acustici e rilevatori di corrosione per rilevare in modo tempestivo i segnali di usura o guasto delle apparecchiature. In tal modo è possibile programmare la manutenzione durante i fermi impianto pianificati anziché rispondere a guasti imprevisti.