Fallback image
Fallback image

Video

Roxar™ 2600 Multiphase Flow Meters

Misuratori di portata multifase Roxar 2600

Robust, field-proven multiphase flow meter providing accurate oil, water and gas measurement across all well types and conditions, ensuring reliable data for any multiphase application

Il misuratore di portata multifase Roxar 2600 (MPFM) è uno strumento di misura robusto, affidabile e comprovato sul campo. Il misuratore compatto e in linea fornisce tassi di alta qualità per olio, acqua e gas nelle linee di flusso multifase a monte, dalle applicazioni più semplici a quelle più complesse. Dalle operazioni a terra a quelle in mare, dai pozzi convenzionali a quelli non convenzionali, dai pozzi petroliferi a quelli di gas, dalle installazioni fisse ai test mobili dei pozzi, da un singolo pozzo a più pozzi, il Roxar 2600 MPFM è affidabile per fornire i dati necessari.

Caratteristiche principali

  • Misurazione in tempo reale a tre fasi senza necessità di separazione
  • Design modulare e funzionalità software avanzate selezionabili per soddisfare le esigenze dell'applicazione
  • Opzioni di configurazione flessibili e adattabili durante l'intera durata del campo
  • Il trasmettitore multifase Roxar 5726 è montato direttamente sul misuratore di portata e offre funzionalità tutto in uno, robuste e orientate al futuro
  • Strumento di interfaccia operatore intuitivo e facile da usare per calibrazione, configurazione e funzionamento
  • Il software integrato Roxar Rapid Adaptive Measurement supporta l'automazione e la misurazione affidabile nel flusso multifase dinamico
  • Disponibile versione di indicatore robusta completa non gamma, per gli operatori che preferiscono evitare l'uso di una sorgente radioattiva
  • Completamente compatibile con il monitoraggio delle prestazioni del misuratore di portata multifase Roxar 2600, offrendo agli operatori un accesso continuo all'esperienza e al supporto di Emerson
  • Il sistema di salinità multifase Roxar (RMSS), disponibile come modulo aggiuntivo, fornisce informazioni in tempo reale sul contenuto di salinità durante il funzionamento in flussi dominati dall'acqua