Ottimizzazione delle operazioni di estrazione e lavorazione di minerali e di produzione di batterie EV per il passaggio a un'energia più pulita.

Produzione di batterie per veicoli elettrici lungo la catena del valore del litio

La catena del valore delle batterie per veicoli elettrici sta facendo progredire la prossima transizione energetica, ma deve affrontare molte sfide complesse legate all'innovazione, alla sostenibilità e all'ambiente.

Esperienza nel settore

Soluzioni flessibili ed esperte per alimentare applicazioni impegnative dalla fase di estrazione mineraria a quella dell'assemblaggio delle batterie

Emerson è un partner esperto che offre soluzioni con la flessibilità necessaria per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni impegnative, dall'estrazione mineraria alla raffinazione, alla produzione di celle e all'assemblaggio delle batterie.

Esperienza end-to-end con le batterie al litio

Soluzioni per l'intera catena del valore delle batterie dei veicoli elettrici

Le soluzioni complete di Emerson rafforzano ogni fase della catena del valore delle batterie dei veicoli elettrici, dall'estrazione delle materie prime all'assemblaggio della batteria, offrendo automazione avanzata, controllo preciso e informazioni in tempo reale che garantiscono efficienza, qualità e sostenibilità.

Alla guida dell'innovazione in tutto il ciclo di vita delle batterie al litio

Notizie e storie di successo

Rimani sempre informato con le ultime notizie, i Case Study e i comunicati stampa che evidenziano come le tecnologie di Emerson stiano accelerando efficienza operativa, sostenibilità e scalabilità nell'estrazione e nella raffinazione del litio e nella produzione di batterie.

Esperienza di automazione in tutti i gruppi di business

Accelera le operazioni relative al litio con le soluzioni integrate di Emerson

Dalle strategie per la sicurezza a livello dell'intero sito alle piattaforme avanzate di monitoraggio dello stato e di automazione digitale, i gruppi aziendali di Emerson offrono tecnologie integrate e una profonda esperienza nel settore per aiutare i produttori di energia e del settore minerario a ottimizzare la produzione di litio in ogni fase, in modo sicuro, efficiente e sostenibile.

Connected vehicle cockpit with digital driver assistance displays
Automazione discreta

Soluzioni per la produzione di veicoli elettrici e autonomi

Sostieni una produzione intelligente ed efficiente per veicoli elettrici e autonomi avanzati.

Le soluzioni di giunzione di metalli e saldatura della plastica di Emerson consentono connessioni ad alta integrità per pacchi batteria, sensori e sistemi di controllo per veicoli elettrici. Dai sistemi di guida alle funzionalità di sicurezza, le nostre tecnologie aiutano gli OEM a fornire prestazioni affidabili e agilità produttiva su larga scala.

Risposte supportate dall'esperienza del settore

Domande frequenti

Dagli standard industriali in continua evoluzione all'automazione avanzata alle pratiche di sostenibilità, questa sezione di Domande frequenti fornisce risposte pratiche per aiutarti a comprendere meglio le tecnologie, le tendenze e le considerazioni che modellano il panorama delle batterie al litio e dei veicoli elettrici.

Copre il ciclo di vita dall'estrazione del litio alla lavorazione, alla produzione e al riciclo delle batterie.

L'automazione garantisce l'uniformità dei processi, riduce gli sprechi e migliora la sicurezza dei lavoratori.

Le batterie agli ioni di litio sono essenziali per i veicoli elettrici, lo stoccaggio su rete e l'elettronica portatile a causa dell'alta densità energetica.

L'estrazione di roccia dura e di acqua salina sono i due metodi principali per l'approvvigionamento del litio.

Gli strumenti digitali migliorano la tracciabilità, la manutenzione predittiva e l'ottimizzazione del processo in tutte le operazioni.