Ottimizzate ogni fase dell'estrazione del litio con le tecnologie Emerson

Estrazione mineraria del litio

Le competenze e le tecnologie di Emerson aiutano a migliorare l'efficienza e a raggiungere gli obiettivi di produzione mineraria. Il monitoraggio delle vibrazioni in tempo reale e il controllo a modello predittivo riducono le perdite e migliorano il recupero, dall'ottimizzazione di idrocicloni e scivolo di trasferimento al miglioramento del controllo dei reagenti delle cellule di flottazione.

Aerial view of an open-pit lithium mine with extraction equipment and processing infrastructure
Scopri le soluzioni

Potenziare l'estrazione del litio con un'automazione di precisione e soluzioni digitali sostenibili

Promuovere produttività e sostenibilità nell'estrazione del litio con automazione avanzata e intelligenza digitale

Emerson offre ai minatori di litio automazione avanzata, rilevamenti di precisione e intelligenza digitale, contribuendo a promuovere maggiore produttività, sostenibilità e redditività in ogni fase dell'estrazione e del trattamento del litio.

Tecnologie innovative

Soluzioni EVB in azione

Le soluzioni di Emerson sfruttano tecnologia, software e servizi di automazione per aiutare le industrie a ottenere maggiore efficienza, maggiore sicurezza e operazioni sostenibili in tutta la catena del valore.

Migliorate l'efficienza produttiva nella catena del valore delle batterie per EV

image

Gli esperti di controlli minerari Emerson hanno sviluppato tecnologie e soluzioni che aumentano l'efficienza delle vostre operazioni minerarie in modo da poter raggiungere gli obiettivi di produzione, dall'ottimizzazione degli idrocicloni per evitare ostruzioni e roping, alla riduzione delle perdite con un migliore monitoraggio dello scivolo di trasferimento e al miglioramento del recupero grazie al controllo dei reagenti delle cellule di flottazione. Inoltre, il monitoraggio delle vibrazioni e il controllo a modello predittivo in tempo reale possono affrontare la perdita di produzione e migliorare il recupero.

Informazioni sull'industria mineraria di litio

Domande frequenti

L'estrazione del litio presenta sfide uniche che richiedono soluzioni innovative per la sicurezza, l'efficienza e la gestione ambientale.

Sebbene esista una vasta gamma di metodi per l'estrazione del litio, quasi tutta la produzione odierna si basa su due soli processi: estrazione dello spodumene grezzo ed estrazione evaporitica da brine geotermiche. L'estrazione del litio nell'Australia occidentale oggi rappresenta la principale fonte di produzione.

La maggior parte del litio mondiale viene estratta da una salamoia ricca di minerali a circa 10 metri sotto i laghi delle saline di alta quota. Il processo inizia effettuando la trivellazione attraverso la crosta e prosegue pompando la brina fino alla superficie in vasche di evaporazione, dove viene lasciata per interi mesi.