Controllo e analisi avanzati con DeltaV™

Controllo avanzato integrato e intelligente per migliorare le prestazioni di controllo e contribuire a garantire operazioni più efficienti e sostenibili.

Minimizzare i costi operativi, migliorare la qualità del prodotto e ottimizzare le prestazioni dell'impianto

Controllo e analisi avanzati con DeltaV è un'ampia suite di applicazioni integrate che consente la verifica e il controllo dei processi in tempo reale e predittivi basati su modelli, la regolazione adattativa dei loop e applicazioni di controllo avanzato.

Equipment for the distillation of alcohol. Preparation workshop for pure alcohols.

Tecnologie in evidenza


Scopri come, utilizzando la soluzione DeltaV Spectral PAT integrata, i produttori del settore delle biotecnologie possono adottare un approccio semplificato per realizzare produzioni in tempo reale, avere la certezza della conformità, ottenere un ROI superiore e lanciare più rapidamente sul mercato trattamenti di qualità.


Ottieni risultati migliori, variabilità ridotta e una sicurezza aumentata per le strategie di controllo a modello predittivo.

Storie vere, risultati reali

Covestro aumenta l'efficienza della produzione di poliestere grazie ai controlli di processo avanzati
RISULTATI COMPROVATI

Covestro aumenta l'efficienza della produzione di poliestere grazie ai controlli di processo avanzati

"Il controllo a modello predittivo di Emerson è una soluzione personalizzata che fornisce un profilo di controllo ottimale per il nostro processo in batch". - Adrian Belda, Manufacturing Engineer

Amplia le tue conoscenze

Domande frequenti

Il controllo basato su modello predittivo di DeltaV analizza le interazioni del processo e prevede il comportamento futuro per ottimizzare le azioni di controllo. Ciò consente di ridurre la variabilità del processo, aumentare la produttività e consentire un funzionamento delle operazioni più prossimo ai vincoli specificati senza compromettere la sicurezza o la qualità.

DeltaV Advanced Control migliora l'efficienza e stabilizza i processi, riducendo la variabilità e automatizzando le strategie di controllo più complesse. Questo comporta una migliore qualità del prodotto, una produttività ottimizzata e un uso più efficiente di energia e materie prime, riducendo in definitiva i costi operativi complessivi.

 

A differenza dei metodi di controllo tradizionali che si basano principalmente sui loop PID di base, DeltaV Advanced Control integra tecniche avanzate come modelli predittivi, controlli adattivi e analisi direttamente nel DCS. Ciò consente di gestire in modo più efficace processi complessi e multivariabili in presenza di condizioni mutevoli. DeltaV Advanced Control and Analytics include una suite di strumenti integrati per il controllo basato su modello predittivo, la regolazione adattiva del loop, il monitoraggio delle prestazioni del loop di controllo, la modellazione di reti neurali, il controllo con logica fuzzy e l'analisi statistica avanzata.

DeltaV Advanced Control è progettato come soluzione integrata per il sistema DeltaV, può essere quindi configurato, testato e implementato utilizzando strumenti integrati senza richiedere sistemi separati. In tal modo si semplifica l'implementazione, si riducono i tempi di progettazione e si facilita la manutenzione continua.

DeltaV Advanced Control combina il controllo basato su modello predittivo, la verifica del processo a circuito chiuso in tempo reale e analisi avanzate, per valutare e ottimizzare costantemente le prestazioni del processo. Ciò aiuta le strutture a raggiungere gli obiettivi operativi, migliorare la produttività e rispondere in modo più efficace alle condizioni mutevoli dei processi.