Automazione industriale e software per l'industria della raffinazione

Migliora le prestazioni della raffineria e la flessibilità produttiva con la piattaforma di automazione DeltaV™ di Emerson

An Efficient engineer monitoring data on multiple screens in refinery

Massimizza l'efficienza operativa e la flessibilità della produzione

Nel settore altamente competitivo della raffinazione, raggiungere l'eccellenza operativa richiede un'automazione all'avanguardia per incrementare la produzione, garantire la sicurezza e ridurre i costi. Il sistema di comando distribuito (DCS) DeltaV e le soluzioni di sicurezza di Emerson consentono alle raffinerie di ottimizzare i processi, aumentare l'affidabilità e mantenere la leadership sul mercato.

 

Sfruttando le tecnologie di automazione avanzate, la gestione integrata degli asset e il nostro team globale di esperti, è possibile ridurre la variabilità del processo, migliorare l'efficienza energetica e ottenere una maggiore flessibilità produttiva, riducendo al minimo i rischi progettuali.

Engineer managing refinery operations using a futuristic interface with internet of things data visualization, optimizing production and monitoring key parameters in an industrial plant

Produzione più rapida con un'automazione flessibile

I sistemi di automazione di Emerson consentono alle raffinerie di adattarsi rapidamente alle esigenze del mercato e alle modifiche normative. Il controllore DeltaV PK supporta soluzioni scalabili, dalle piccole unità skid alle operazioni di raffineria su larga scala, consentendo un'integrazione senza soluzione di continuità e una movimentazione I/O flessibile per soddisfare esigenze in continua evoluzione.

strengthen-refinery-operations-against-cyber-threats

Proteggi le operazioni dalle minacce informatiche.

I sistemi di automazione di Emerson, incluso DeltaV, sono certificati ISASecure SSA Livello 1 ed IEC 62443, offrendo una protezione di sicurezza informatica dall'alto verso il basso. Ciò garantisce che le operazioni della raffineria siano salvaguardate contro le minacce informatiche emergenti, garantendo fiducia e affidabilità.

reduce-system-and-data-integration-complexity

Riduci la complessità dell'integrazione dei sistemi e dei dati

L'architettura di automazione di Emerson, che include il marshalling elettronico DeltaV con CHARMs, semplifica l'integrazione del sistema e la gestione dei dati. Sfruttando i blocchi predefiniti comuni per l'automazione, i nostri sistemi garantiscono l'accessibilità delle informazioni critiche alle persone giuste al momento giusto, consentendo un trasferimento tecnologico senza soluzione di continuità ed efficienza operativa.

implement-standardized-solutions-while-remaining-flexible

Implementa soluzioni standardizzate mantenendo la flessibilità

Emerson collabora con raffinerie per fornire soluzioni per l'automazione standardizzate che riducono al minimo i costi di sviluppo e soddisfano requisiti esclusivi. Tecnologie come la messa in opera intelligente e il controllore PK consentono regolazioni rapide, garantendo la certezza del progetto e avviamenti più rapidi.

Domande frequenti

I sistemi di automazione di Emerson, incluso il DCS DeltaV, sono progettati per ottimizzare i processi di raffinazione, migliorare la sicurezza e l'efficienza operativa.

Supportano processi chiave come la distillazione del greggio e la miscelazione di benzina, con un risparmio annuale fino a 10 milioni di dollari USA grazie alla variabilità ridotta e all'ottimizzazione delle operazioni.

I nostri sistemi DeltaV sono conformi a ISASecure SSA Livello 1 ed IEC 62443, garantendo una solida protezione contro le minacce informatiche.