L'I/O on Demand aumenta la flessibilità operativa
Il marshalling elettronico offre la flessibilità necessaria per aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza impatto sugli armadi della sala controllo. Il sistema di marshalling elettronico fornisce connettività di tipo I/O in un singolo componente a canale, denominato CHARacterization Modules (CHARM). I CHARM consentono di cablare in campo qualsiasi tipo di segnale con qualunque destinazione. Ciò significa assenza di armadi di marshalling o cross-wiring, un numero minore di cavi, meno lavoro e meno punti di contatto per potenziali guasti.
How It Works
Il marshalling elettronico offre la flessibilità necessaria per aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza dover modificare gli armadi della sala dei quadri di controllo. Ciò è possibile perché il marshalling elettronico fornisce una connettività di tipo I/O come AI 4-20 mA, AO 4-20 mA, AI 0-10V, TC, RTD, DI a contatto pulito o Namur, DO High Side, uscite contatto relè o DI e DO isolati per correnti o tensioni c.a. più elevate, in un componente a canale singolo denominato CHARM. I CHARM possono essere installati in ambienti pericolosi, come quelli di Classe 1, Divisione 2/Zona 2 Gruppo A,B,C,D.
Una volta inserito il CHARM, è possibile effettuare il marshalling elettronico del canale verso qualunque unità di controllo nel sistema. Non sono necessari armadi di marshalling o cross wiring. Viene utilizzato un numero minore di cavi e non è necessario conoscere in anticipo la posizione degli I/O. Infine, è richiesto meno lavoro e sono presenti meno punti di contatto per guasti potenziali.
Poiché in caso di modifiche a un progetto in corso d'opera non sono necessari riprogettazione e ricablaggio, il marshalling elettronico consente di apportare modifiche senza costi aggiuntivi o ritardi nelle tempistiche previste.
I CHARM si connettono alla scheda I/O CHARM (CIOC), che a sua volta può comunicare con più controllori. Anche se le linee di comunicazione CIOC e la distribuzione dell'alimentazione ai CHARM sono ridondanti, il sistema avvisa in modo proattivo se sta accadendo qualcosa sul campo. La CIOC, ad esempio, può essere installata a distanza in una cassetta per installazioni in campo in un ambiente difficile e monitorare sia gli ingressi di alimentazione da 24 V c.c. sia la temperatura per assicurare il corretto funzionamento.
Video in evidenza

Marshalling elettronico con CHARMs distribuiti di Emerson
Abbiamo introdotto la tecnologia rivoluzionaria in DeltaV™ versione 11, ora è possibile installare piccole custodie con un massimo di 12 CHARM più vicine ai dispositivi da campo, riducendo drasticamente i costi complessivi di cablaggio e di installazione. Abbiamo inoltre semplificato l'implementazione del marshalling elettronico e dei dispositivi da campo wireless nelle installazioni esistenti, consentendo l'assegnazione di CHARM e dispositivi wireless ai controllori della serie M.
Marshalling elettronico con CHARMs distribuiti di Emerson
Marshalling elettronico/ASCO
Domande frequenti
Sì. La soluzione di marshalling elettronico di Emerson riduce la quantità di cablaggio necessaria, semplificando l'architettura I/O e supportando l'installazione distribuita più vicino ai dispositivi da campo. In tal modo si possono ridurre i costi dei materiali e la complessità dell'installazione.
Il marshalling elettronico DeltaV sostituisce i pannelli di marshalling fisici e il cablaggio incrociato. Invece di cablare i segnali ai terminali fissi, l'I/O viene assegnato dal software a livello di canale, eliminando l'instradamento manuale e riducendo gli errori di cablaggio.
Sì, e questo è un grande vantaggio. Con il marshalling elettronico DeltaV, il cablaggio può iniziare in anticipo poiché l'assegnazione del segnale avviene più tardi, il che significa che la strategia di controllo e il cablaggio non sono più strettamente dipendenti.
Di solito non è necessario ricablare. È possibile modificare il tipo di segnale sostituendo o configurando il DeltaV CHARM e riassegnandolo via software, evitando costose modifiche sul campo.
Il marshalling elettronico taglia i costi di installazione riducendo al minimo l'hardware di marshalling tradizionale, semplificando i requisiti di cablaggio e le attività di progettazione. Questo approccio semplificato può ridurre significativamente sia i costi di manodopera che di progetto rispetto alle architetture I/O tradizionali.
Il marshalling elettronico DeltaV aiuta a eliminare la necessità di schemi dei circuiti estesi e riduce le tradizionali attività di progettazione associate al marshalling fisico. Questo approccio semplificato alla progettazione può accelerare l'esecuzione dei progetti e semplificare l'implementazione del sistema.