Libera la potenza dell'automazione senza soluzione di continuità
Trasforma le tue attività con un sistema di automazione facile da usare e a prova di futuro, progettato per aumentare le prestazioni dell'impianto, adattarsi alle tue esigenze e ridurre i rischi e i costi del progetto.

DeltaV Versione 16 è ora disponibile
Il sistema di comando distribuito (DCS) DeltaV versione 16.LTS si basa su decenni di innovazione comprovata sul campo per offrire la versione più robusta e affidabile di sempre. Progettata per soddisfare le esigenze delle operazioni moderne, la sua architettura resiliente e la flessibilità a prova di futuro aiutano a ridurre i rischi, garantiscono prestazioni durature nel tempo e danno la certezza che il sistema di automazione continuerà a funzionare in modo ottimale oggi e per gli anni a venire.
Soluzioni integrate per ogni esigenza di automazione
Storie vere, risultati reali
Tecnologie in evidenza
DeltaV Revamp offre un flusso di lavoro digitale completamente integrato, utilizzando la potenza dell'intelligenza artificiale, per garantire un miglioramento continuo in termini di efficienza e qualità durante la transizione degli impianti al controllo distribuito DeltaV e ai sistemi di sicurezza strumentati.
Settori che serviamo
Amplia la tua esperienza DeltaV
Fai progredire il tuo sistema di controllo
Che tu stia valutando l'esecuzione di un progetto o pianificando il prossimo aggiornamento, mettiti in contatto con Emerson per trovare la strada giusta.
Connessi tramite Guardian™
Domande frequenti
DeltaV DCS migliora le prestazioni degli impianti fornendo controllo intelligente, monitoraggio in tempo reale e analisi integrate in un'unica piattaforma. Ciò consente agli operatori di ottimizzare i processi, ridurre la variabilità e mantenere costante la qualità della produzione.
DeltaV è dotato di funzionalità quali architettura modulare, una perfetta connettività per dati e I/O, applicazioni di controllo integrate e strumenti software dedicati all'operatore. Queste funzionalità interagiscono per semplificare l'automazione e migliorare l'efficienza operativa.
Il sistema di controllo distribuito (DCS) DeltaV è progettato per un'architettura flessibile e una facile integrazione, riducendo la complessità ingegneristica e minimizzando la necessità di importanti riprogettazioni. Ciò contribuisce a ridurre i costi dei progetti, supportando al contempo prestazioni e scalabilità del sistema a lungo termine.
Il DCS DeltaV può essere scalato da piccole unità di processo a grandi strutture a livello aziendale utilizzando blocchi modulari. Ciò consente alle organizzazioni di espandere o modificare i sistemi in base all'evoluzione delle esigenze operative senza aggiungere complessità inutili.
La connettività dati senza problemi consente a sensori, controllori e applicazioni di condividere informazioni in tempo reale. In tal modo si migliora la coordinazione tra i sistemi e si garantisce che i dati siano disponibili dove necessario, per prendere decisioni più rapide e accurate.
DeltaV offre applicazioni basate su informazioni approfondite e interfacce operatore intuitive che forniscono informazioni chiare e fruibili. Ciò consente agli operatori di comprendere rapidamente le condizioni dei processi e di rispondere in modo efficace a modifiche o problemi.