Controllo centralizzato in tutto il data center
I data center ad alte prestazioni si basano sull'interconnessione e sul coordinamento senza soluzione di continuità dei sistemi termici, meccanici, elettrici e degli impianti di alimentazione, ciascuno dei quali dispone di migliaia di punti di controllo e monitoraggio.
La piattaforma di automazione DeltaV di Emerson unifica questi sistemi in un unico ambiente di controllo, offrendo velocità di esecuzione per rispettare tempistiche aggressive e consentendo il monitoraggio e l'ottimizzazione in tempo reale in tutto il campus.
Accelera la velocità di funzionamento
I cambiamenti dell'ultimo momento sono inevitabili su progetti complessi e su larga scala. Un sistema di automazione progettato per ridurre le rilavorazioni e minimizzare l'impatto sul programma è essenziale per rispettare le tempistiche di progetto. La tecnologia DeltaV e il framework di ottimizzazione dei progetti di Emerson aiutano i team di progetto a gestire le modifiche dell'ultimo minuto, riducendo al contempo l'impatto su tempi e costi associati.
Affidabilità senza compromessi
L'affidabilità è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di tempi di funzionamento dell'impianto del data center e realizzare il ritorno sull'investimento. L'architettura di DeltaV è nativamente ridondante, progettata per salvaguardare in modo proattivo le operazioni e ridurre al minimo i rischi. Grazie alla ridondanza a livello di sistema e a livello di componente e alla sicurezza informatica integrata, DeltaV consente un'integrazione affidabile dell'infrastruttura del data center per soddisfare ogni esigenza operativa e di prestazioni.
Competenza globale, supporto locale
DeltaV è affidabile per il controllo delle operazioni dei data center da oltre 15 anni. Forniamo competenze localizzate supportate da risorse globali per portare le persone giuste e la tecnologia giusta ovunque si trovi il tuo data center. La disponibilità locale del prodotto e il supporto sul campo contribuiscono a garantire un tempo di risposta rapido ed esecuzione affidabile per tutto il ciclo di vita del data center.
Controllo di precisione dei sistemi di raffreddamento
L'infrastruttura di raffreddamento ad alte prestazioni è fondamentale per il funzionamento del data center, ma sempre più complessa da gestire. Refrigeratori, torri di raffreddamento, centinaia di CRAH, CRAC, pompe e ventole devono collaborare per mantenere condizioni ottimali mentre i carichi di lavoro IT aumentano rapidamente e fluttuano. La mancanza di granularità può portare al raffreddamento eccessivo di intere stanze, trascurando problemi di surriscaldamento localizzati.
DeltaV offre ai sistemi di raffreddamento un controllo di precisione elevata comprovato, offrendo un controllo a livello di apparecchiature e a livello di struttura che si adatta dinamicamente ai carichi termici variabili.
Mantieni un controllo costante su più variabili per stabilizzare la temperatura quando i carichi termici fluttuano.
Prevedi, rileva e adattati ai cambiamenti dei carichi di lavoro e alle domande termiche per proteggere le tue apparecchiature IT.
Riunisci apparecchiature e sottosistemi in un ambiente di controllo unificato per consentire una maggiore condivisione dei dati e un funzionamento migliore.
Ottimizza i parametri del tuo sistema per migliorare l'efficacia di utilizzo dell'energia e supportare gli obiettivi di sostenibilità.
Monitorare e controllare gli asset di raffreddamento attraverso un'unica interfase per semplificare il processo decisionale e migliorare l'efficienza operativa.
Scopri la tecnologia DeltaV
Dal controllo centralizzato all'ottimizzazione avanzata e gli insight fruibili, le soluzioni DeltaV lavorano insieme per migliorare la visibilità, aumentare l'affidabilità e aiutarti a operare in modo più efficiente su larga scala.
Controllo e ottimizzazione integrati
Un set integrato di soluzioni per l'automazione che unificano il controllo, ottimizzano le prestazioni e forniscono le informazioni necessarie per gestire l'infrastruttura critica del data center.
Controllore logico programmabile (PLC)
Fornisce un controllo rapido e localizzato per apparecchiature e sottosistemi specifici, con integrazione nativa nell'ambiente DeltaV più ampio.
Sistema di controllo distribuito (DCS)
Fornisce un controllo centralizzato e scalabile sull'intera infrastruttura critica del data center. DeltaV connette i sistemi termici, meccanici, elettrici e gli impianti di alimentazione in un ambiente unificato, migliorando la visibilità, il coordinamento e l'affidabilità complessiva del sistema.
DeltaV Live
L'interfaccia operatore DeltaV unifica le operazioni del data center. DeltaV Live incorpora lo Human Center Design e una serie di librerie grafiche specializzate, consentendo agli operatori dei data center di sfruttare le migliori pratiche del settore personalizzandole in base alle loro esigenze specifiche.
Semplificare la complessità
Elimina costi
Pratiche ingegneristiche innovative aiutano a eliminare i costi associati alla progettazione dell'hardware, la manodopera per installarlo e lo sforzo per mantenerlo.
Ridurre la complessità
I programmi di miglioramento del valore e la standardizzazione aiutano ad automatizzare i processi di lavoro e consentono a collaboratori ben informati di lavorare sullo stesso piano in parallelo.
Adattarsi ai cambiamenti
Tutti i progetti subiscono modifiche in corso d'opera. Con la strategia appropriata, progettata in modo tempestivo, è possibile assorbire i cambiamenti evitando impatti sulla pianificazione.
Collaborazione con partner esperti
Una collaborazione precoce e continua non solo guida il consenso organizzativo, ma garantisce meglio il raggiungimento degli obiettivi operativi a lungo termine.
La scalabilità dell'intelligenza artificiale inizia con un'automazione più intelligente
Domande frequenti
Il sistema di comando distribuito (DCS) DeltaV e i controller logici programmabili (PLC) forniscono un livello di automazione unificato per il monitoraggio e il controllo dell'infrastruttura critica negli spazi grigi dei data center. I PLC DeltaV forniscono un controllo modulare deterministico che si integra con il DCS DeltaV per fornire un controllo centralizzato in tutta la struttura del data center. Consente strategie di controllo standardizzate, monitoraggio centralizzato e risposte automatizzate, aiutando gli operatori a ridurre i rischi, ridurre al minimo i tempi di fermo e mantenere tempi di funzionamento dell'impianto continui in tutte le strutture.
I sistemi di controllo distribuito come i DCS DeltaV, assicurano che data center grandi e complessi possano essere gestiti come un'unica struttura, coordinando i numerosi sottosistemi verso un obiettivo comune. Grazie a un database unificato e condiviso di allarmi, eventi e configurazione, i sistemi di controllo distribuito aiutano a risparmiare tempo di progettazione ed esecuzione prevenendo logiche incoerenti, evitando inutili mappature e sincronizzazioni dei dati ed eliminando i dati bloccati e isolati.
DeltaV fornisce assistenza nell'integrazione e nel coordinamento dei sottosistemi termici, meccanici, elettrici e di alimentazione in tutto il data center. I PLC DeltaV si integrano nei sistemi a livello di skid e di apparecchiatura supportando nativamente BACnet, Ethernet/IP, Profinet e altri protocolli. I PLC DeltaV e la strumentazione da campo sono collegati al DCS DeltaV più ampio per fornire agli operatori un controllo ridondante e completamente integrato del data center.
DeltaV è stato progettato in base al principio che i componenti critici possono essere aggiornati online, contribuendo a evitare tempi di fermo durante espansioni e aggiornamenti. La ridondanza integrata e la commutazione del regolatore senza interruzioni assicurano che le operazioni continuino senza problemi durante i nuovi assemblaggi di progetto. Un database DeltaV centralizzato aiuta a ridurre i tempi di esecuzione e a migliorare la coerenza dell'HMI del sito grazie a logica, configurazione e grafica basate su modelli.
DeltaV fornisce una supervisione centralizzata mantenendo una chiara segmentazione di sistemi e dati, consentendo una gestione efficiente dell'infrastruttura condivisa e supportando al contempo i requisiti specifici dei tenant.
Con DeltaV non è necessario scegliere. I PLC DeltaV hanno una lunga storia di controllo mission-critical in ambienti difficili, con architetture altamente ridondanti, funzionalità hot-swap e supporto nativo per un ampio campo di lavoro di protocolli. Offrono un controllo modulare per le apparecchiature elettriche e di raffreddamento e si integrano perfettamente nel DCS DeltaV. Il DCS DeltaV offre il controllo centralizzato per data center complessi da oltre 15 anni. Insieme, PLC e DCS DeltaV consentono di coordinare i sottosistemi e raggiungere gli obiettivi di performance operative.