I controllori logici programmabili (PLC) DeltaV estendono la piattaforma di automazione DeltaV alle applicazioni discrete e ibride, offrendo controllo ad alta velocità in un fattore di forma compatto e a costi ridotti, supportando al contempo l'integrazione a livello di sistema con il controllo di processo.
Tieni in esecuzione i processi senza ritardi
Garantisci una produzione regolare e ininterrotta con tempi di risposta ultrarapidi che aiutano a prevenire la perdita di segnale, ridurre i ritardi e mantenere efficienti i processi ad alto rendimento.
Realizza progetti scalabili ed efficienti in termini di spazio
Implementa il controllo discreto in ambienti con spazi limitati grazie a un ingombro compatto e a una densità elevata che si integra facilmente nel processo senza sacrificare prestazioni e funzionalità.
Progettato per la modularità
Adattati rapidamente a esigenze mutevoli grazie a un'ampia gamma di I/O e interfacce, il tutto basato su un'architettura modulare che semplifica l'implementazione, l'espansione e gli aggiornamenti.
Ottimizza i costi di gestione per tutte le operazioni
Ottieni automazione di livello industriale a un costo totale ridotto, tagliando gli investimenti iniziali e le spese operative a lungo termine.
Scegli il modello di PLC più adatto per qualsiasi applicazione
Basato sulle tecnologie più moderne, il portafoglio di PLC DeltaV comprende due famiglie, per soddisfare le diverse esigenze applicative.
PLC DeltaV Serie 300
Il punto di riferimento per applicazioni impegnative, complesse, ad alta velocità (meno di 25 ms) che necessitano di prestazioni elevate, alta disponibilità e la più ampia selezione di moduli I/O e interfacce.
PLC DeltaV Serie 300
Garantisce controllo a prestazioni elevate grazie a una piattaforma modulare e scalabile che integra PLC basati su rack con un'ampia selezione di opzioni di I/O. Questa architettura facilita l'espansione del sistema e supporta moduli sostituibili a caldo, insieme alle interfacce ad alta velocità, consentendo un funzionamento continuo e un accesso affidabile ai dati operativi, che di possono utilizzare all'interno delle applicazioni DeltaV.
I/O su rack DeltaV Serie 300
Offre una vasta gamma di moduli di I/O digitali, analogici e speciali che consentono una facile installazione, la riparazione online e la personalizzazione per soddisfare le esigenze della tua applicazione.
Integrazione di controllo ad alta velocità, logica ladder e progettazione modulare nel sistema DeltaV grazie all'implementazione del PLC DeltaV con un EIOC.
Oggi, i PLC DeltaV si possono integrare con il sistema di controllo distribuito (DCS) DeltaV tramite OPC UA utilizzando la scheda I/O Ethernet (EIOC). Module Type Package (MTP) può essere opzionalmente utilizzato per semplificare e accelerare i processi di integrazione.
Settori che serviamo
Domande frequenti
I PLC Serie 300 offrono prestazioni elevate con processori multi-core, capiente memoria di lavoro e comunicazioni a velocità gigabit, consentendo una gestione rapida e affidabile dei dati anche per le applicazioni più complesse. Sono inoltre progettati per un'automazione delle macchine scalabile e per architetture modulari altamente distribuite, supportando il controllo in tempo reale ad alta velocità e la massima continuità delle attività grazie alle funzionalità di alta disponibilità. Inoltre, poiché tutta la piattaforma PLC è programmata mediante un unico ambiente di configurazione, PAC Machine Edition (PME), i team di progettazione possono standardizzare il flusso di lavoro di sviluppo per l'intera famiglia di prodotti, risparmiando sui costi di formazione e accelerando i tempi di implementazione.
La Serie 300 offre comunicazioni Ethernet standard aperte direttamente dal controllore, insieme a opzioni di comunicazione flessibili che semplificano l'integrazione con praticamente qualsiasi sistema. A livello di campo, la connettività I/O PROFINET consente un'interoperabilità perfetta tra una vasta gamma di famiglie di I/O e dispositivi di terze parti. A livello di HMI e SCADA, OPC-UA offre uno scambio dati sicuro basato su standard e, per semplificare implementazione e gestione continua, la Serie 300 include la gestione dei certificati integrata, eliminando la complessità che in genere deriva dalla protezione delle connessioni OPC-UA.
I PLC Serie 300 sono progettati pensando alla sicurezza, sono dotati di Trusted Platform Module (TPM), firmware crittografato e firmato digitalmente e certificazione Achilles Livello 2. Le comunicazioni crittografate sono garantite da OPC UA e sono inclusi strumenti per l'aggiornamento remoto sicuro del firmware per mantenere le apparecchiature aggiornate in modo sicuro.
I controllori offrono configurazione, manutenzione e funzionamento semplificati grazie alle porte e agli switch Ethernet integrati, riducendo la complessità dell'applicazione e i tempi di installazione. I file dell'applicazione e le note operative si possono archiviare direttamente sul controllore per un rapido accesso.
Sì, la soluzione PROFINET della Serie 300 consente la sostituzione dei dispositivi senza necessità di riconfigurazione, migliorando i tempi di attività dell'impianto e riducendo gli interventi di manutenzione.
È necessario utilizzare PME 10.0, che include il supporto completo della programmazione per i PLC Serie 200. Per creare C-Block da utilizzare con i PLC Serie 200, gli utenti devono scaricare C Programmer's Toolkit for PACSystems v9.0.
È possibile utilizzare tutti i moduli IO della Serie 200 con tutti i PLC della Serie 200. L'unica eccezione alla piena funzionalità è che il modulo master IO-Link (EP-5324) non supporta le query online se collocato nel rack principale della Serie 200. Tuttavia, è possibile configurare i dispositivi IO-Link con lo strumento mediante un'altra interfaccia master IO-Link, salvare il file di configurazione e memorizzarlo sui dispositivi tramite i PLC della Serie 200.
L'interfaccia grafica di configurazione di PME 10.0 per i PLC Serie 200 è dotata di funzionalità integrate per calcolare dove sono necessari gli alimentatori e visualizza in rosso gli ID dei moduli se è richiesta più alimentazione. Il menu delle opzioni per la CPU consente di calcolare e inserire i moduli.
No, non ancora.
La quarta porta non è operativa sui modelli CPE210-240. Ecco perché non è etichettata ed è permanentemente tappata. La porta è destinata alle funzionalità future della famiglia di PLC Serie 200.