Ottimizza la catena di approvvigionamento del litio: dalla miniera alla Gigafactory
Dall'esplorazione alla produzione e oltre, diamo la priorità al successo del tuo progetto, garantendo al contempo la sicurezza, migliorando la qualità e aumentando la velocità di immissione sul mercato, in modo che tu possa operare in modo più sostenibile.
Un approccio trasformazionale alla certezza del progetto
Soddisfa budget e obiettivi di programma con l'approccio di Emerson all'esecuzione del progetto di investimento, che prende da un nuovo sguardo alla certezza progettuale.
Un portafoglio che si adatta alle tue esigenze
Soddisfa le tue esigenze specifiche e allinea gli obiettivi aziendali all'ampio portafoglio di soluzioni di automazione DeltaV moderne e a prova di futuro di Emerson.
Una rete globale di esperti locali
Combina le tecnologie e i processi comprovati di Emerson con l'esperienza e il supporto locali per fornire risultati per clienti coerenti, affidabili e prevedibili.
Un'unica fonte di automazione
Raggiungi un successo prevedibile e riduci i costi, la complessità e i rischi quando agiamo come punto di contatto unico per le tue esigenze di automazione.
Massima scalabilità, intrinsecamente integrata
I sistemi di comando distribuito DeltaV offrono la massima scalabilità e integrazione, pur rimanendo facili da configurare, utilizzare e mantenere nel tempo. Man mano che la struttura cresce o cambia, nel tempo DeltaV si adatta facilmente alle tue esigenze. Dal banco di prova alla produzione su larga scala e oltre, Emerson è in grado di supportarti in ogni fase del processo.
Rendi il progetto un successo
Semplifica i programmi dei progetti sul litio, riduci i rischi e accorcia i tempi di realizzazione grazie a un mix di software e tecnologie innovative per l'automazione, un approccio collaudato all'esecuzione dei progetti e una rete globale di esperti locali.
Sistema di comando distribuito DeltaV
Trasforma il tuo progetto e le tue operazioni con un sistema di automazione facile da usare e pronto per il futuro, progettato per aumentare le prestazioni, adattarsi alle tue esigenze e ridurre i rischi e i costi del progetto.
Marshalling elettronico DeltaV
Apporta modifiche senza aggiungere costi aggiuntivi per influire sul tuo programma di avvio. Usa il marshalling elettronico: non è necessaria alcuna riprogettazione o nuovo cablaggio elettrico.
FAT virtuale e cloud
Sfrutta le risorse e le competenze disponibili indipendentemente dall'ubicazione per ridurre pianificazione, costi e rischi.