Rendi possibile con facilità un controllo di alto livello per migliorare il successo di progetto e operazioni
In un ambiente in cui le attività minerarie sono diventate fondamentali per il funzionamento dell'economia mondiale e viene costantemente richiesto di fare di più con meno, sembra quasi impossibile poter consegnare progetti in tempo, migliorare le prestazioni e la produzione e garantire operazioni più sicure e sostenibili. La rete globale dedicata di esperti di Emerson ha aiutato numerose operazioni minerarie e metallurgiche in modo semplice e conveniente nell'implementazione efficace dei sistemi di comando distribuito DeltaV. DeltaV offre informazioni affidabili in tempo reale sul processo e un eccezionale controllo del processo, per una produzione e prestazioni migliori e operazioni più sicure e sostenibili.
Trasmetti i dati e condividi le risorse in modo sicuro, semplice ed efficiente
Le tecnologie DeltaV semplificano l'integrazione in modo semplice e sicuro di una varietà di sistemi e tecnologie, riducendo al minimo la necessità di risorse. Quando passano attraverso il sistema di controllo DeltaV, i dati vengono automaticamente contestualizzati, avrai quindi dati più utili e una maggiore visibilità del processo e della produzione in ogni sito, riducendo al minimo la necessità di passaggi manuali e risparmiando tempo e denaro.
Ottieni la conformità ISASecure SSA Level 1 e IEC 62443 completa e la sicurezza che l'intero sistema, dal controllo all'analisi aziendale, sia rinforzato contro le minacce informatiche emergenti.
Implementa con facilità operazioni più eco-sostenibili
DeltaV semplifica la standardizzazione a un'unica architettura di sistema di controllo e contribuisce a garantire un maggiore recupero dei materiali estratti. Tecnologie avanzate di controllo di processo e una semplice connessione ai sistemi di controllo elettrico aiutano i team ad analizzare lo stato dei sistemi, a ottimizzare la produzione per un migliore utilizzo di acqua ed energia e a migliorare le prestazioni, creando un ponte verso una maggiore sostenibilità operativa.
Realizza con successo i progetti e crea un ponte verso l'eccellenza operativa
Collaborerai con la rete globale di risorse locali dedicate di Emerson per garantire il successo dei progetti di investimento mediante moderne strategie di gestione dei progetti e pratiche ingegneristiche innovative. Grazie alle nostre tecnologie flessibili e senza precedenti che riducono la complessità, i costi di implementazione e di manutenzione, non solo raggiungerai il successo dei progetti, ma anche l'eccellenza operativa.
Prendi decisioni più rapide e intelligenti per ottenere prestazioni di alto livello
DeltaV è compatibile nativamente con i motori e le apparecchiature di analisi Edge e consente l'utilizzo da remoto semplificando il trasferimento delle informazioni. Otterrai dati comprovati, affidabili e in tempo reale e dati approfonditi su processo e stato degli asset per migliorare le prestazioni di processo e produzione. Questo significa che risparmierai tempo, denaro e risorse e potrai concentrarti sulle decisioni aziendali da prendere.
Standardizza su un'unica architettura di sistema di controllo e riduci i costi
DeltaV si integra facilmente con un'ampia varietà di tecnologie e sistemi. Le tecnologie DeltaV semplificano la standardizzazione a un'unica architettura di controllo, per una facile raccolta e contestualizzazione dei dati per l'uso locale e la condivisione sicura ed efficiente. Riducendo la complessità, integrando