Facili modifiche al sistema senza la necessità di ricorrere a riprogettazioni superflue.
I componenti hardware DeltaV Serie M per I/O tradizionali offrono flessibilità durante l'installazione e sono costruiti per garantire il massimo dell'affidabilità e della disponibilità. Modularità, chiavi di protezione e funzionalità plug-and-play rendono la Serie M una scelta intelligente.
I componenti hardware DeltaV Serie M supportano diversi segnali analogici, discreti, da termocoppia e termoresistenza per i dispositivi da campo esistenti e la loro struttura robusta ne consente il montaggio pressoché ovunque, anche in ambienti pericolosi e aree soggette a temperature estreme.
Come funziona
I componenti hardware serie M per I/O tradizionali offrono flessibilità durante l'installazione e rappresentano la più valida soluzione per soddisfare le esigenze dei progetti di automazione.
I componenti hardware serie M DeltaV supportano un'ampia gamma di ingressi analogici, discreti, da termocoppia e termoresistenza per i dispositivi di campo esistenti.
Una varietà di componenti hardware serie M DeltaV offre schede bus che consentono il collegamento alla maggior parte dei dispositivi da campo.
Controllori & alimentatori del sistema
Supporti
Schede I/O
Schede I/O con bus
Accessori
Storie vere, risultati reali
Amplia le tue conoscenze
Domande frequenti
L'hardware DeltaV Serie M è progettato per architetture I/O tradizionali e supporta un'ampia gamma di ingressi analogici, discreti, a termocoppia e RTD. Ciò consente alle strutture di collegare i dispositivi da campo esistenti mantenendo un approccio all'I/O conosciuto e collaudato.
DeltaV Serie M offre diverse opzioni per l'I/O, tra cui I/O tradizionale, I/O a sicurezza intrinseca, I/O FOUNDATION Fieldbus, schede di interfaccia Profibus DP, schede di interfaccia DeviceNet, moduli di interfaccia seriale e schede di sequenza di eventi. Questa flessibilità consente agli utenti di supportare una grande varietà di dispositivi dell'impianto e requisiti di comunicazione.
L'hardware DeltaV Serie M utilizza un'architettura modulare con portanti e sottosistemi di I/O che garantiscono flessibilità durante l'installazione. La modularità e le capacità plug-and-play facilitano l'adattamento e l'espansione del sistema in base all'evoluzione dei requisiti del progetto.
Sì. L'hardware DeltaV Serie M è progettato per essere robusto e si può installare in ambienti pericolosi e aree con temperature estreme. La Serie M comprende inoltre opzioni di I/O a sicurezza intrinseca progettate per l'installazione in condizioni di Classe I, Divisione 2 e IEC Zona II.