Automazione e controllori industriali per il settore acque e acque reflue

Migliora le operazioni su acqua e acque reflue con le soluzioni per l'automazione Ovation per livelli migliori di prestazioni e sostenibilità.

Partner di automazione fidato per servizi di pubblica utilità per l'acqua e le acque reflue

Con oltre 40 anni di esperienza nella fornitura di soluzioni per l'automazione per il settore dell'acqua e delle acque reflue, Emerson supporta servizi di pubblica utilità di tutto il mondo con tecnologie scalabili su misura per le vostre esigenze. Solo negli Stati Uniti, più di 150 sistemi Emerson, compresi i sistemi di comando distribuito Ovation™, le piattaforme SCADA e le RTU, aiutano a gestire oltre 12 miliardi di galloni di acqua al giorno, garantendo operazioni sicure, affidabili ed efficienti.

Water Wastewater Plant Automation

Automazione degli impianti per acqua e acque reflue

Emerson offre soluzioni di ampio sistema, come applicazioni SCADA remote Ovation, controllo avanzato, manutenzione predittiva e soluzioni di ottimizzazione integrate. Con Emerson non ci si limita a soddisfare le normative e a raggiungere la conformità ambientale; si otterrà una soluzione conveniente e a livello locale che garantisce un controllo affidabile ed efficiente oggi e in futuro. Inoltre, la rete di controllo sarà espandibile, in modo da poter soddisfare la crescente domanda di una fornitura di acqua pulita.

Ovation Water Treatment

Automatizzare ogni fase del trattamento dell'acqua

Il sistema di controllo Ovation di Emerson automatizza e monitora i principali processi di trattamento dell'acqua, tra cui: pompa dell'acqua grezza, filtrazione, sedimentazione, disinfezione e dosaggio chimico. Grazie al controllo avanzato per il lavaggio a ritraslazione, la coagulazione, la flocculazione e il riciclo, Ovation aiuta gli impianti di trattamento a migliorare la qualità dell'acqua, ridurre il consumo di energia e chimico e migliorare l'affidabilità operativa. La sua architettura modulare supporta le moderne esigenze di automazione dell'acqua.

Wastewater Treatment Automation

Automazione completa per il trattamento delle acque reflue

Il sistema di controllo Ovation di Emerson supporta un trattamento efficiente delle acque reflue automatizzando fasi critiche come il trattamento primario e secondario, la processazione avanzata e la gestione dei solidi. Supporta lo stoccaggio di prodotti chimici, il dosaggio, la cogenerazione, l'incenerimento e il controllo combinato della tracimazione fognaria (CSO). Ovation aiuta le strutture a migliorare la qualità degli effluenti, a ridurre il consumo di energia e a soddisfare la conformità ambientale grazie a un'automazione scalabile e a livello di impianto.

Casi di studio e whitepaper

Water Plant

In un impianto di trattamento dell'acqua comunale nel nord-est degli Stati Uniti, il sistema Ovation di Emerson ha unificato i controlli di trattamento e filtrazione, riducendo l'acqua di lavaggio posteriore e l'uso chimico del 25%, migliorando la segnalazione EPA con un accesso centralizzato ai dati al 90% e migliorando la comunicazione del serbatoio. L'aggiornamento ha eliminato le apparecchiature obsolete, ha migliorato l'efficienza operativa e ha garantito un'automazione scalabile. Infine, l'intero sistema è stato consegnato entro cinque mesi.

Soluzioni collaudate per il monitoraggio e il controllo

La piattaforma di automazione Ovation di Emerson offre un controllo e un monitoraggio sicuri e scalabili per le operazioni critiche su acqua e acque reflue. Scoprite come le nostre soluzioni appositamente costruite aiutano i servizi di pubblica utilità a ottimizzare le prestazioni, migliorare l'affidabilità e guidare un processo decisionale più intelligente.

Adozione di software e tecnologie

Le soluzioni Ovation consentono agli impianti per l'acqua e le acque reflue di operare in modo più intelligente, sicuro ed efficiente. Dall'ottimizzazione dei processi e dalla diagnostica predittiva alle operazioni remote, alla sicurezza informatica e alla gestione dell'energia, queste soluzioni integrate migliorano la qualità dell'acqua, riducono l'utilizzo energetico e chimico e migliorano l'affidabilità e il processo decisionale.

Prognostica per impianti Ovation

Il software di prognostica per impianti Ovation di Emerson utilizza regole predefinite, modellazione complessa, intelligenza artificiale e machine learning che si integrano per avvisare e guidare gli operatori, che possono così intraprendere azioni immediate e specifiche, oppure per configurare il sistema di controllo affinché faccia altrettanto.

Media